Solutions d’entraînement antidéflagrantes NORD
Systèmes d’entraînement pour zone à risque d’explosion 1, 2, 21 ou 22
NORD fournit des moteurs et des motoréducteurs personnalisés protégés contre les explosions. Des systèmes reposant sur des composants de qualité supérieure sont conçus en fonction de l’application, conforment aux demandes spécifiques des clients.
- Versions et équipements selon besoins spécifiques
- Processus de configuration validés selon ISO 9001
- Système modulaire sûr pris en charge par SAP
Grande flexibilité
- Moteurs conçus en option pour le fonctionnement des variateurs
- Montage direct du moteur sur le réducteur possible dans de nombreux cas
- Suivant la zone, ventilateur externe en option, antidériveur, frein
- Le cas échéant, une protection antidéflagrante combinée gaz/poussières est disponible (inappropriée en cas de présence simultanée de particules et gaz explosifs)
- Systèmes pour température ambiante jusqu’à +60°C
- Expédition dans le monde entier avec documentation dans plus de 20 langues
Poussières
Il existe plusieurs zones de protection antidéflagrante en atmosphères poussières :
Zone 22 : Formation rare d’atmosphères explosives
Zone 21 : Formation occasionnelle d’atmosphères explosives
Zone 20 : Formation constante ou fréquente d’atmosphères explosives
Moteurs protégés contre les explosions de poussières
Selon catégorie 2D ou 3D
Pour zone 21 ou 22
Selon EN 60079-31
Classe tD de protection anti-étincelles (protection par boîtier)
-> Accès au produit
Réducteurs protégés contre les explosions de poussières
Selon catégorie 2D ou 3D
Pour zone 21 ou 22
Selon EN 13463
Classe C de protection anti-étincelles (sécurité de construction)
-> Accès à la vue d’ensemble des réducteurs
Gaz
Il existe plusieurs zones de protection antidéflagrante en atmosphères gazeuses :
Zone 2 : Formation rare d’atmosphères explosives
Zone 1 : Formation occasionnelle d’atmosphères explosives
Zone 0 : Formation constante ou fréquente d’atmosphères explosives
Moteurs protégés contre les explosions de gaz
Selon catégorie 2G ou 3G
Pour zone 1 ou 2
Protection anti-étincelles d/e (encapsulation résistant à la pression)
Protection anti-étincelles e (sécurité ne produisant pas d’étincelles)
-> Accès au produit
Réducteurs protégés contre les explosions de gaz
Selon catégorie 2G ou 3G
Pour zone 1 ou 2
Selon EN 80079
Classe C de protection anti-étincelles (sécurité de construction)
Solutions d’entraînement ATEX conformes aux normes depuis 2003
Fabricant certifié depuis longtemps, NORD peut se prévaloir de plusieurs décennies d’expertise en matière de technologie d’entraînement antidéflagrante. Les entraînements antidéflagrants de NORD sont utilisés dans pratiquement tous les secteurs industriels et au-delà.
- Systèmes conformes à la directive européenne 2014/34/EU en vigueur depuis le 20 avril 2016
- Systèmes conformes à l’IEC Ex
- Certification par le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
- Certification par DEKRA EXAM GmbH
Documentation révisée conforme à la directive européenne 2014/34/EU
La documentation existante relative aux solutions d’entraînement antidéflagrantes a été révisée antérieurement au 20 avril 2016.
Moteurs
Manuels
- B1091– Moteurs asynchrones triphasés ATEX + moteurs antidéflagrants
Certificats
- C422110– Moteurs antidéflagrants en atmosphères de poussières explosives survenant occasionnellement - 2D
- C422111 - Moteurs antidéflagrants en atmosphères de poussières explosives survenant rarement - 3D
- C423112 - Moteurs antidéflagrants en atmosphères gazeuses explosives survenant occasionnellement - 2G
- C423113 - Moteurs antidéflagrants en atmosphères gazeuses explosives survenant occasionnellement - 3G
Technologie d’entraînement électronique
Manuels
- BU0135- Démarreur SK 135E
- BU0180 - Variateur de fréquence SK 180E
- BU0200 - Variateur de fréquence SK 200E
- BU0240 - Variateur de fréquence SK 200E
Certificats
- C432410 - Variateur de fréquence antidéflagrant SK 180E
- C432710– Variateur de fréquence antidéflagrant SK 200E
- C432810 – Moteur antidéflagrant SK 135E