NORDCON
Paramétrage des variateurs de fréquence avec NORDCON
Souhaitez-vous réaliser votre solution d'application individuelle avec la technique d'entraînement NORD ? Souhaitez-vous mettre en service des entraînements, les optimiser ou les diagnostiquer ? Avec l'application Windows NORDCON et l'application mobile NORDCON, NORD offre l'outil adapté à toutes les tâches. Ces deux applications permettent d'accéder facilement aux systèmes d'entraînement électroniques, de gérer en toute facilité les paramètres et de réaliser un diagnostic complet, qu'il s'agisse d'une solution à plusieurs axes ou à un seul axe. Une performance optimale de la technique d'entraînement NORD est ainsi possible.
Des solutions complètes avec une interface utilisateur uniforme
La mise en service d'un système d'entraînement électronique nécessite de définir différents paramètres. Avec l'application Windows NORDCON et l'application mobile NORDCON, NORD dispose pour ce faire de solutions complètes avec une interface utilisateur uniforme. Ces applications conviennent à toutes les tâches, depuis le développement de l'application jusqu'au service après-vente et depuis la mise en service jusqu'au fonctionnement.
- Pour les variateurs de fréquence, démarreurs et tous les modules optionnels
- Assistance lors de la commande, de la surveillance, du paramétrage et de l'analyse des systèmes d'entraînement NORD
- Visualisation basée sur le tableau de bord pour la surveillance de l'entraînement et le diagnostic des pannes Accès à tous les paramètres requis et représentation claire des valeurs de processus
- Paramétrage avec la fonction d'aide sensible au contexte et l'accès rapide aux paramètres
- Avec la fonction NORDCON SCOPE pour l'assistance des ingénieurs des applications lors de la mise en service initiale, l'optimisation des entraînements pendant le fonctionnement et le diagnostic lors de l'intervention de l'assistance
- Fonction Backup et Recovery pour une gestion facile des paramètres d'entraînement

Application Windows NORDCON
Application Windows pour un paramétrage facile à réaliser et le diagnostic d'applications simples et complexes, par ex. :
- applications à plusieurs axes dans un réseau d'automatisation / Ethernet industriel
- en cas d'utilisation de feedbacks de codeur dans l'application, également avec POSICON
- si la fonctionnalité PLC intégrée (selon CEI 61131-3, texte structuré) est utilisée et si des fonctions spéciales sont nécessaires

Application mobile NORDCON
Application mobile pour la connexion 1:1 sans fil avec un système d'entraînement électronique, pour la surveillance, pour le paramétrage avec la fonction d'aide sensible au contexte et l'analyse de l'entraînement avec la fonction SCOPE :
- gestion des paramètres dans le cas d'applications à un axe
- préparation de l'entraînement pour l'intégration de réseau (Ethernet)
- service après-vente et diagnostic avec la fonction NORDCON Scope
- analyse de l'entraînement et optimisation
En quoi les solutions NORD sont-elles différentes ?
Application Windows NORDCON | Application mobile NORDCON |
|
|
Configuration requise : Windows 11, 10 ou supérieure |
Configuration requise :
|
Connexion au variateur par câble ou intégration dans des réseaux Ethernet | Connexion au variateur sans fil avec la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT qui est temporairement insérée sur le variateur de fréquence |

Clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT
La clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT est directement insérée sur le variateur de fréquence. Elle établit une connexion sans fil à l'application mobile NORDCON et garantit un accès mobile pratique aux données d'entraînement en permettant simultanément un contrôle d'accès total.
Clé Bluetooth