Pièces de rechange

Les pannes et les problèmes techniques sont coûteux en termes de temps et d'argent. Afin que vous obteniez rapidement et facilement de l'aide en cas de panne, nous sommes là pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous offrir des pièces et des systèmes entraînements de rechange et une assistance technique complète relative aux composants des systèmes d'entraînement NORD. Notre équipe se compose d'ingénieurs et de techniciens expérimentés. Elle est spécialisée dans la résolution rapide et efficace des problèmes des machines et des entraînements. Notre objectif est d'offrir une solution rapide et pragmatique, avec un bon rapport coût-efficacité.
Approvisionnement des pièces de rechange
NORD est un partenaire fiable fournissant des pièces de rechange pour les réducteurs industriels et les composants d'entraînement. Disposant d'un entrepôt central et d'entrepôts régionaux, nous sommes en mesure de garantir un approvisionnement en pièces détachées rapide et optimisé, avec une livraison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par service de messagerie ou envoi standard. Les pièces de rechange sont également disponibles par l'intermédiaire de nos filiales dans le monde entier.
Pièces de rechange livrées rapidement :
- Les pièces de rechange disponibles en stock sont livrées dans un délai de 24 heures maximum. La livraison varie selon la distance ; en option, une livraison express est possible.
- Si une livraison urgente est requise, vous pouvez utiliser notre service de livraison en un jour : en cas de commande passée avant 11h00, la livraison express permet une réception de la marchandise le même jour (uniquement valable en Allemagne, avec des frais supplémentaires).
- La mise à disposition des pièces de rechange ou des systèmes d'entraînements de remplacement non disponibles en stock est à convenir. Pour des livraisons en urgence en France au départ de notre usine de Vieux Thann dans le 68, nous consulter.
Gestion des pièces de rechange
Notre gestion professionnelle des pièces de rechange réduit vos frais de stockage et vous permet d'accéder à tout moment aux pièces détachées les plus récentes, et ce, sans immobilisation de capitaux. Vous obtenez des kits de pièces de rechange d'origine provenant directement du fabricant et parfaitement adaptés à votre application. Des productions unitaires sont également possibles.