Moteurs asynchrones

Moteurs robustes pour toutes les applications

Nos moteurs asynchrones triphasés offrent une plage de puissance de 0,12 à 55 kW et sont extrêmement résistants aux surcharges électriques et mécaniques.

Moteur NORD UNIVERSAL

Moteurs UNIVERSAL

  • Puissances : 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de protection : IP66
  • Classe de rendement IE3
  • Certifications internationales

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 55 kW
  • Certifications et autorisations internationales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 2,2 kW
  • Certifications et autorisations internationales
  • Grâce au designhygiénique et au traitement de surface NXD tupH, respect des normes d'hygiène les plus strictes

Moteurs monophasés

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 1,5 kW
  • Classe de rendement IE2
  • Certifications et autorisations internationales
  • Série EST2 avec classe de rendement IE2

Moteurs à pôles commutables

Moteurs asynchrones

  • Classe d'efficacité IE1
  • Approbations et certifications mondiales
  • Worldwide approvals and acceptances

Moteurs asynchrones triphasés NORD - Robustes et polyvalents

NORD fabrique quatre séries distinctes de moteurs asynchrones triphasés pour un large éventail de domaines d’application. Les moteurs lisses constituent la solution d’entraînement idéale dans le secteur agro-alimentaire ; les moteurs à inversion de polarité fournissent la puissance nécessaire pour les machines-outils, les pompes, les convoyeurs ou les ventilateurs.

Nos moteurs asynchrones triphasés offrent des puissances de 0,12 à 55 kW et se distinguent par des performances élevées, une fabrication solide et une longue durée de vie. Ils peuvent être combinés à tous les types de réducteurs NORD.

Avantages de nos moteurs asynchrones triphasés :

  • Durabilité
    Nos moteurs standards sont très résistants aux surcharges électriques et mécaniques.
  • Maintenance aisée
    Grâce à une haute qualité de fabrication et à une conception simple, les coûts de maintenance sont réduits au minimum.
  • Polyvalence
    Les moteurs asynchrones triphasés conviennent à d'innombrables applications dans de nombreux secteurs industriels.

Nos moteurs monophasés : bons, tout simplement

Nos moteurs monophasés sont proposés en trois versions : pour les applications simples, nous préconisons le moteur monophasé économique avec couplage Steinmetz ; pour les applications plus difficiles, les variantes à condensateur de fonctionnement ou à condensateur de fonctionnement et de démarrage constituent le meilleur choix.

Moteurs à inversion de polarité : un seul entaînement, de nombreuses vitesses

La gamme NORD inclut des moteurs à inversion de polarité pour toutes les applications exigeant de la flexibilité. Ces entraînements permettent le fonctionnement avec deux vitesses fixes ou plus. Nous fournissons ce type de moteur en versions pôle 4/2, pôle 8/4, pôle 8/2 et pôle 6/4 et, le cas échéant, avec bobinage Dahlander.

Moteurs lisses pour applications critiques en termes d'hygiène

Bien entendu, les moteurs asynchrones triphasés NORD sont également proposés en version lavable. Nos moteurs lisses sont très faciles à nettoyer et sont ainsi privilégiés dans les secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique. Ils se combinent parfaitement avec nos réducteurs à couple conique de la série NORDBLOC.1, mais peuvent être également associés aux réducteurs à vis sans fin SMI pour constituer une unité d'entraînement.

Grâce à leur boîtier en aluminium, les moteurs lisses sont protégés contre la corrosion.

Voyez comment les moteurs lisses NORD optimisent les processus d'une malterie en République tchèque.

Accès à l'application