Modernisation des installations et extension

Les systèmes d'entraînements jouent un rôle déterminant lors de la transmission de l'énergie et du mouvement. En conséquence, les exigences concernant la performance et la fiabilité sont tout aussi importantes. Profitez du progrès technique et actualisez vos systèmes d'entraînement dans le cadre d'une modernisation d'installations.
La modernisation d'installations permet la mise à jour avec une technologie plus récente, l'augmentation de l'efficacité énergétique et ainsi, la diminution de l'empreinte carbone.
Les avantages de la modernisation d'installations :
Augmentation de la performance
- Amélioration du rendement énergétique
- Réduction de la consommation d'énergie
- Prolongation de la durée de vie
- Augmentation de la fiabilité
- Extension des fonctions
- Minimisation des frais de maintenance
- Optimisation du confort d'utilisation
- Réduction des coûts
Augmenter l'efficacité avec une modernisation d'installations
NORD est un partenaire compétent et expérimenté, toujours présent à vos côtés. NORD maîtrise parfaitement la modernisation d'installations et vous apporte son soutien à chaque phase de votre projet. Dans le cadre de notre service NORD ECO , nous réalisons une analyse de l'énergie et de la performance de votre système d'entraînement. En outre, nous vous proposons des conseils détaillés, la conception, l'ingénierie, l'installation et la mise en service, ainsi que d'autres services pendant tout le cycle de vie de l'entraînement.
Une sélection de nos prestations :
- Passage à des moteurs asynchrones avec un rendement plus élevé (par ex. IE3)
- Application de moteurs synchrones à haut rendement (IE5+) en combinaison avec un variateur de fréquence de la toute dernière génération
- Intégration de capteurs supplémentaires (Condition Monitoring) pour la surveillance de l'entraînement
- Montage ultérieur d'un variateur de fréquence
- Remplacement du variateur de fréquence existant par la technologie à la pointe du progrès avec des fonctions supplémentaires (par ex. connexion réseau, maintenance à distance)
Actualisez vos systèmes d'entraînements pour la pointe du progrès technique !
La modernisation d'installations en toute facilité : NORD dispose d'une large gamme de moteurs à haut rendement, de réducteurs et variateurs de fréquence, a de l'expérience dans plus de 100 secteurs industriels et réalise des systèmes d'entraînement orientées vers l'avenir et évolutifs, parfaitement adaptés aux exigences de vos applications.