Boulangerie

Solutions d'entraînement sur mesure pour le secteur de la boulangerie

Toujours caractérisée par des compétences traditionnelles, la boulangerie-pâtisserie repose sur de nombreux procédés complexes et interdépendants. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions spécialisées pour la boulangerie artisanale ainsi que pour la chaîne de production industrielle. Pour le secteur de la boulangerie en particulier, nous proposons des solutions telles qu'un palier d'arbre renforcé pour les entraînements de mélangeur, ou encore des entraînements à courroie de positionnement hautement dynamiques. Nos entraînements sont également disponibles en version antidéflagrante pour les environnements poussiéreux.

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe de protection: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 2,850 HP
  • Couple: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

Protection contre les explosions de poussières

Moteurs antidéflagrants

  • Puissances : 0,12 - 22 kW
  • Classes de rendement : IE1 et IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Classe de protection: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Arnreiter

Des systèmes d'entraînement utilisés dans les convoyeurs d'un moulin à grains

Dans les moulins de la société Arnreiter Mühle GmbH, les entraînements NORD antidéflagrants facilitent la transformation des céréales et graines. Ils actionnent les systèmes de transport et de distribution de manière fiable et ininterrompue.

A6027 - Solutions d’entraînement pour le secteur boulanger


A6027 - Solutions d’entraînement pour le secteur boulanger
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :