Logistique de stockage

Solutions d'entraînement dynamiques pour la logistique de stockage

Les systèmes de stockage sollicitent considérablement les entraînements des technologies de convoyage horizontal et vertical. Nos solutions d'entraînement répondent parfaitement aux exigences de ces applications, tout en garantissant un fonctionnement aussi économique et fiable que possible.

Haute disponibilité et dynamique, intelligence, respect de critères de sécurité stricts et réduction du nombre de versions : les solutions systèmes personnalisées et conviviales de NORD DRIVESYSTEMS offrent tous ces avantages.

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe de protection: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
  • Protection : IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC START - SK 135E - Démarreur

Système d'entraînement compact, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

A6050 - Intralogistique


A6050 - Intralogistique
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9012 - Moteur synchrone avec efficacité énergétique IE5+


S9012 - Moteur synchrone avec efficacité énergétique IE5+
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F3020 - SK 200E Flyer


F3020 - SK 200E Flyer
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Télécharger Français
Documentation Details

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Télécharger Français
Documentation Details

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :