Produits laitiers

Solutions d'entraînement précises pour le portionnement dans les industries fromagère et laitière

Dans l'industrie des produits laitiers, l'humidité, les acides, les alcalis et le sel sont omniprésents. NORD DRIVESYSTEMS propose également des solutions d'entraînement parfaitement adaptées à d'autres domaines. Sa gamme comprend des entraînements offrant un positionnement précis et de robustes motoréducteurs à variateur de fréquence pour mélangeur. La sécurité fonctionnelle, la stabilité et la protection contre la corrosion sont nécessaires dans ce domaine.

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe de protection: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Classe de protection: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :