Aéroports

Solutions d'entraînement pour l'industrie aéroportuaire

Enregistrement, tri, transport rapide et récupération des bagages : NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions optimales pour chaque application dans les systèmes de manutention des bagages. Les aéroports modernes mettent l'accent sur la neutralité carbone. NORD DRIVESYSTEMS est le partenaire idéal pour atteindre vos objectifs.

LogiDrive : la solution pour l'intralogistique et les aéroports

La solution LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS est spécialement conçue pour les systèmes de manutention des bagages en aéroport. Pionnières de cette application, les versions à motoréducteur offrent une solution optimale. Qu'il s'agisse d'utiliser des moteurs IE5+ silencieux, sans ventilateur et à haute efficacité pour l'enregistrement ou la récupération des bagages (une zone sensible sur le plan acoustique), NORD DRIVESYSTEMS vous accompagne à chaque étape importante de l'application.

Conforme aux normes d'efficacité les plus élevées grâce à des moteurs synchrones standardisés et à des variateurs décentralisés, LogiDrive réduit considérablement le coût total de possession et répond aux attentes les plus strictes en matière de technologie d'entraînement.

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe de protection: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Classe de protection: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

Aéroport d'Hambourg

Les valises à l'honneur à l'aéroport de Hambourg

Le système de convoyage de l'aéroport de Hambourg est capable de traiter et de trier 8 700 bagages par heure. Afin de garantir un processus de manutention sans heurts, une technologie d'entraînement intelligente, performante et très polyvalente est nécessaire. NORD est le fournisseur de cette technologie.

Logan Teleflex

Systèmes d'entraînement pour l'industrie aéroportuaire

Filiale de Daifuku Airport Technologies, Logan Teleflex est un fournisseur international de solutions pour les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports. Pour un projet aux États-Unis, la société avait besoin d'une solution de commande décentralisée. NORD lui a fourni 100 solutions d'entraînement composées de motoréducteurs et de variateurs de fréquence.

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9012 - Moteur synchrone avec efficacité énergétique IE5+


S9012 - Moteur synchrone avec efficacité énergétique IE5+
  • Télécharger Français
Documentation Details

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Télécharger Français
Documentation Details

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Télécharger Français
Documentation Details

F3020 - SK 200E Flyer


F3020 - SK 200E Flyer
  • Télécharger Français
Documentation Details

CS0004 - Étude de cas - Chronopost


CS0004 - Étude de cas - Chronopost
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :