Grues
Solutions d'entraînement pour grues
Utilisées pour le déplacement horizontal et vertical des charges, les grues fonctionnent dans deux directions différentes au minimum. Les entraînements sont électriques. Des réducteurs avec des moteurs asynchrones et des variateurs de fréquence sont utilisés en série. Cependant, des moteurs asynchrones à pôles interchangeables sont toujours utilisés dans certaines régions du monde. Les grues sont utilisées dans une grande variété d'industries. Selon le secteur, les exigences en matière de positionnement, de démarrage et de déplacement en douceur des grues et chariots, ainsi que pour les procédés de freinage, augmentent également. Selon la norme utilisée, cela se traduit par des exigences maximales pour les systèmes d'entraînement utilisés. NORD a une expérience mondiale des normes les plus courantes (Europe : FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 et 13001-2 ; Amérique du Nord : CMAA 70, 74 et ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24 ; Inde : EST 3177, 4137).

Motoréducteur à arbres parallèles MONOBLOC
Le système compact et performant
Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC
Réducteurs industriels
NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence
Haute fonctionnalité, puissance maximale
NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence
Flexibilité accrue et réduction des coûts
Vous trouverez de plus amples informations ici :