Protection contre les explosions de poussières

Moteurs antidéflagrants

  • Puissances : 0,12 - 22 kW
  • Classes de rendement : IE1 et IE2

Les solutions d’entraînement NORD protégées contre les explosions font partie de la gamme de produits NORD depuis plusieurs décennies et peuvent être fournies selon les catégories ATEX 2D et 3D pour les zones 21 et 22. Ces systèmes utilisent la protection anti-étincelles de type « Protection par enveloppe » (tD). Tous nos moteurs protégés contre les explosions de poussières sont certifiés ATEX et HazLoc

Les moteurs protégés contre les explosions de poussières sont disponibles entre autres avec les options suivantes :

  • frein (BRE+), ventilation forcée (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)

B1091 - Three-Phase Motor + Explosion Proof Motor


B1091 - Three-Phase Motor + Explosion Proof Motor
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1091-1 - Planning Guideline for Operating and Maintenance Instruction B1091


B1091-1 - Planning Guideline for Operating and Maintenance Instruction B1091
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement


C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422123_3317 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors - addendum 6


C422123_3317 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors - addendum 6
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422150_0221 - Directive 94/9/EU (ATEX 100a) Notification de l'évaluation relative à la qualité de la production


C422150_0221 - Directive 94/9/EU (ATEX 100a) Notification de l'évaluation relative à la qualité de la production
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation


C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225


C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof


C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof


C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD


C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes


Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG


EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Télécharger Anglais
Documentation Details