Entraînements à vitesse variable
La bonne vitesse tout simplement
Pour certaines applications, les entraînements doivent être flexibles. Avec nos entraînements à vitesse variable, pas de problème : ils fournissent toujours la vitesse dont vous avez besoin.
Entraînements à vitesse variable NORD - et la vitesse est toujours bonne
NORD DRIVESYSTEMS fournit toujours à ses clients le bon réducteur. Si vous avez besoin d'un réducteur à vitesse variable pour votre application, nous serons ravis de vous fournir un réducteur à engrenage hélicoïdal, à couple conique, à arbres parallèles ou à vis sans fin comme entraînement à vitesse variable.
NORD fabrique des entraînements à vitesse variable avec courroie en V pour de nombreuses applications, comme par exemple les convoyeurs, les pompes et les agitateurs.
L'adaptation, c'est notre affaire
Avec les entraînements NORD à vitesse variable avec courroie en V, vous obtenez exactement la vitesse dont vous avez besoin.
Les avantages pour vous :
- Flexibilité
C'est votre application qui détermine la vitesse et non le contraire. - Qualité
Nous n'utilisons que des matériaux testés de haute qualité, répondant à nos critères élevés. - Rentabilité
Nos entraînements mécaniques à vitesse variable ne requièrent pratiquement aucun coût de maintenance. - Longévité
Les composants de nos entraînements à vitesse variable avec courroie en V sont anti-corrosion et offrent par là même une durée de vie importante.
Entraînements à vitesse vaiable à courroie en V : robustes et puissants
Nos réducteurs à vitesse variable avec courroie en V transmettent une puissance moteur nominale maxi de 90 kW et fournissent un rapport de vitesse de 6:1. Les entraînements à vitesse variable à courroie en V sont proposés en douze dimensions avec un couple constant de courroie de 2,28 à 158,8 Nm."
Les disques de réglage des courroies en V étant réalisés dans des matériaux anticorrosion, la maintenance est réduite. Cette particularité a également un effet positif sur votre bilan d'exploitation.
Les entraînements à vitesse variable avec courroie en V conviennent à tous nos types de motoréducteurs. Souhaitez-vous en savoir plus sur notre gamme de motoréducteurs ?
Nouveauté NORD : entraînements à vitesse variable électrtoniques
De même que des entraînements à vitesse variable avec courroie en V, vous pouvez maintenenant obtenir auprès de NORD des entraînements à vitesse variable électroniques comprenant un variateur de fréquence des séries SK200E et SK180E, un moteur asynchrone de classe IE2 ou IE3 et un réducteur NORD."
Nous fournissons nos entraînements à vitesse variable électroniques prêts pour l’installation, avec toutes les options requises. L’entraînement est déjà paramétré en fonction du type particulier de moteur. Il vous suffit de procéder aux réglages comme la durée de rampe, la fréquence minimale/maximale ou les restrictions au sens de rotation.
Nous pouvons également fabriquer sur demande des unités d’entraînement entièrement paramétrées. A cet effet, nous chargeons dans le variateur de fréquence un groupe de données que vous nous fournissez à l’issue des essais standards.