NOUVEAU

Réducteur à arbres parallèles MAXXDRIVE® XD

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 1,250 HP
  • Couple: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Carter avec entraxe élargi
  • 3 et 4 trains
  • Parfaitement approprié pour les dispositifs de levage
  • Carter optimisé pour les charges radiales vers le bas
  • Couvercle d’inspection
Tailles: 8
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 22.4:1 - 400:1

Le réducteur industriel MAXXDRIVE® XD est disponible en tant que réducteur à arbres parallèles à trois et quatre trains. Le carter a été développé selon le principe éprouvé du carter monobloc et spécialement optimisé pour des charges externes. En raison de la disposition étirée des trains de réducteur, le carter bénéficie d’un grand entraxe permettant un montage d’entraînement en forme de U. Notamment dans le cas d’entraînements de levage, le tambour à câble et le moteur peuvent ainsi être disposés sans problème sur le même côté du réducteur. En standard, les carters sont en outre équipés d’un couvercle d’inspection.


Étant donné que de nombreuses options provenant de la gamme de réducteurs industriels modulaires éprouvés sont reprises, les délais de livraison sont comparables à ceux des réducteurs industriels MAXXDRIVE® standard. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimal des composants.

  • Exécution de l’entraînement : Adaptateur IEC/NEMA ou arbre d’entrée libre
  • Montage avec version à pattes et version emmanchable (avec bras de réaction)
  • Divers arbres de sortie disponibles : Arbre plein, arbre creux (clavette/frette de serrage), DIN5480
  • Deuxième arbre d’entrée disponible en option
  • Montage de frein à l’aide de la bride d'entrée ou de la console de frein
  • Accouplement de sortie (accouplement à tonneau) disponible

  • Carter optimisé pour des charges externes
  • Entraxe élargi
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
  • Couvercle d’inspection
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Mêmes dimensions de montage (3 et 4 trains)
  • Haute précision

B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE


B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


G1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6035 - Solutions d‘entraînement pour les installations de grues


A6035 - Solutions d‘entraînement pour les installations de grues
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details