NOUVEAU

Réducteur à couple conique MAXXDRIVE® XJ

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 1,250 HP
  • Couple: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Carter avec entraxe élargi
  • Disposition en "J" des arbres
  • 3 trains
  • Parfaitement approprié pour les transmissions
  • Carter optimisé pour les charges radiales vers le bas
Tailles: 8
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 12.5:1 - 112:1

Concue selon la méthode éprouvée MONOBLOC, cette version à couple conique du réducteur industriel MAXXDRIVE® XJ est disponible dans toutes les tailles. Les différentes options d’étanchéité permettent aux réducteurs industriels de s’adapter à un large éventail de conditions ambiantes. Des options de refroidissement et de chauffage permettent la gestion flexible de la température ce qui garantit également une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmement fluctuantes et accroît la durée de vie des lubrifiants. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Exécution de l'entraînement : Adaptateur IEC/NEMA ou arbre d'entrée libre
  • Montage avec version à pattes ou version emmanchable (avec bras de réaction)
  • Divers arbres de sortie disponibles : Arbre plein, arbre creux (clavette/frette de serrage), DIN5480
  • Montage de frein à l'aide de la bride d'entrée ou de la console de frein
  • Accouplement de sortie (accouplement à tonneau) disponible

  • Carter optimisé pour des charges externes
  • Entraxe élargi
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions définies par le client
  • Disposition en "J" des arbres
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Synchronisation possible via la courroie de transmission
  • Haute précision