Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 8,075 HP
  • Couple: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 et 3 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore
Tailles: 11
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 5.6:1 - 30,000:1

Concue selon la méthode éprouvée MONOBLOC, cette version à arbres parallèles du réducteur industriel MAXXDRIVE est disponible dans toutes les tailles. Grâce à cette conception, les entraînements de mélangeurs peuvent souvent être réalisés sans roulements supplémentaires. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des différents composants. Les systèmes de refroidissement efficaces réduisent la température et augmentent la durée de vie des lubrifiants. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Différents roulements d'arbres de sortie pour une adaptation optimale à l'application
  • Nombreuses options de brides de sortie
  • Nombreuses possibilités de fixation moteur
  • Options de refroidissement efficaces possibles
  • Possibilité de livrer des systèmes complets prêts à l’installation, avec accouplement, freins, système de contrôle, etc.

  • Étanchéité optimale de protection contre les fuites d'huile
  • Fonctionnement silencieux réduisant les nuisances sonores
  • Capacité de couple élevée
  • Graissage prolongé, contribuant à limiter les coûts d'entretien
  • Construction symétrique
  • Possibilité de montage incliné en miroir
  • Intégration optimale dans l’application client par 6 positions de montage possibles
  • Mêmes tailles de carter et dimensions de montage pour tous les rapports de réduction (à 2 et 3 trains)
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Haute précision

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


G1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE


B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE


B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


G1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6035 - Solutions d‘entraînement pour les installations de grues


A6035 - Solutions d‘entraînement pour les installations de grues
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0005_EKATO - Étude de cas - Ekato


CS0005_EKATO - Étude de cas - Ekato
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0018 - Étude de cas SMS MEER


CS0018 - Étude de cas SMS MEER
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0055


CS0055
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Industrial Gear Unit Options Catalog - Industrial Gear Unit Options Catalog


Industrial Gear Unit Options Catalog - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - Options - Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Spare Parts - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G | Industrial Gear Units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G | Industrial Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details