Guide d’application AG 0101
Moteurs synchrones à aimant permanent – Optimisation des entraînements
Voici des informations sur un nouveau guide d'application sur le thème de l'optimisation des entraînements.Le guide d'application AG 0101 décrit la procédure d'optimisation des différentes commandes pour les moteurs synchrones (PMSM/IPMSM) fonctionnant avec des variateurs de fréquence.
Ce guide d'application décrit la procédure de mise en service des données du moteur spécifiques à l'entraînement et de configuration des :
- commande de courant
- commande de vitesse et
- commande de position
pour l'optimisation du rendement du système d'entraînement, ainsi que pour obtenir des cycles de procédé dynamiques.
Ces instructions simples, présentées sous forme de formule, décrivent la méthode pour déterminer les valeurs idéales afin d'exploiter tout le potentiel des systèmes d'entraînement NORD.Seul le mode CFC boucle fermée, c'est-à-dire la boucle de retour fermée avec retour codeur des systèmes d'entraînement NORD, actuellement présentée comme « mode servo », est étudié. Il présente les avantages suivants par rapport au mode VFC boucle ouverte :
- Couples élevés - rigidité
- Couple maximal à l'arrêt
- Grande précision de vitesse
- Durées de contrôle courtes possibles
Plusieurs fonctions de contrôle différentes sont mises en oeuvre en série dans les variateurs de fréquence décentralisés SK 2xxES, ainsi que dans les versions à armoire de commande de type SK 5xxE.Le guide d'application AG 0101 est conçu pour les moteurs Getriebebau NORD de classe de rendement IE4. Il est disponible en allemand et en anglais.
Téléchargement du guide d'application (PDF)
Le guide d'application AG 0101 pour l'optimisation des entraînements de moteur synchrone (PMSM / IPMSM) AG 0101 for the optimisation of synchronous motor drives (PMSM / IPMSM) est disponible ici en téléchargement.
Vous trouverez dans la fiche technique TI 80_0010 des informations supplémentaires sur le guide de planification et de mise en service des moteurs IE4 (IPMSM) produits par Getriebebau NORD et utilisés avec des variateurs de fréquence.