Nord Drivesystems fête ses 50 ans
Une histoire à succès
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116587.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116587.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116587.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116587.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116587.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116587.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116587.jpg 2420w)
1965 - Le début d'une histoire à succès
1965
Création de Getriebebau NORD GmbH + Co. KG par Günter Schlicht et G. A. Küchenmeister à Bargteheide, près de Hambourg
Depuis ses débuts, l'entreprise s'appuie sur un niveau de qualité élevé et sur les dernières technologies. Avec le temps, elle approfondit et diversifie sa production. De plus, elle s'internationalise dès les années 70. La stratégie du succès est en marche.
À ses débuts, Getriebebau NORD fournit des motoréducteurs. L'entreprise produit des carters, arbres et brides de réducteur, et achète les autres composants. Avec l'inauguration de son propre site de production d'engrenages en 1977, elle franchit une première étape en direction d'une autonomie accrue en matière de production et de renforcement de la qualité.
Dans les années 80, NORD commence à produire ses propres composants électroniques et devient ainsi un fournisseur de solutions d'entraînement complètes. En ouvrant sa propre usine de moteurs en Italie dans les années 90, l'entreprise gagne encore en flexibilité. NORD investit constamment dans les dernières technologies pour chaque nouvelle division, et a développé un savoir-faire lui permettant d'offrir en permanence une qualité maximale à ses clients. En parallèle, la société s'est développée très tôt à l'international, ouvrant ses premières filiales à l'étranger il y a plus de 35 ans aux États-Unis, en Suède et en France. Aujourd'hui, NORD est toujours proche de ses clients sur les cinq continents, en disposant de ses propres sites de montage et de maintenance. NORD DRIVESYSTEMS est l'un des fournisseurs de systèmes d'entraînement mécanique et électronique les plus complets du monde.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65018.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65018.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65018.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65018.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65018.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65018.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65018.jpg 2420w)
1970 - 1979
1977
Ouverture de notre propre site de production d'engrenages à Glinde, près de Hambourg
1979
Ouverture d'une filiale dotée de son propre site de production de carters et d'arbres à Waunakee, Wisconsin, États-Unis
- NORD Gear Corporation, États-Unis
Ouverture de filiales en France et en Suède
- NORD Réducteurs S.A.R.L., France
- NORD Drivsystem AB, Suède
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116575.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116575.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116575.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116575.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116575.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116575.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116575.jpg 2420w)
1980 - 1985
1981
Développement des carters révolutionnaires Unicase pour tous les réducteurs
1982
Ouverture d'une filiale aux Pays-Bas :
-NORD Aandrijvingen Nederland B.V.
1983
Ouverture de notre propre site de production de moteurs électriques
1984
Ouverture de notre propre site de production de composants électroniques à Aurich, en Basse-Saxe
1985
Ouverture d'une filiale en Autriche :
-Getriebebau NORD GmbH, Autriche
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65022.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65022.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65022.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65022.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65022.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65022.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65022.jpg 2420w)
1986 - 1990
1986
Ouverture d'une filiale au Canada :
-NORD GEAR Limited, Canada
1987
Ouverture de filiales en Italie et en Belgique :
-NORD Motoriduttori S.r.l., Italie
-NORD Aandrijvingen België NV, Belgique
1989
Ouverture d'une filiale au Danemark :
-NORD Gear Danmark A/S Danemark
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65019.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65019.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65019.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65019.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65019.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65019.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65019.jpg 2420w)
1991 - 1995
1991
Inauguration du site de production de carters et d'arbres de Gadebusch, au Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Création de l'intranet Global NORDnet. Ce système permet à toutes les usines NORD de communiquer entre elles plus facilement et plus rapidement.
1992
Ouverture d'une filiale en Espagne :
-NORD Motorreductores S. A., Espagne
1993
Ouverture d'une filiale en Suisse :
-Getriebebau NORD AG, Suisse
1994
Ouverture de filiales au Royaume-Uni et en République tchèque :
-NORD Gear Limited, UK, Royaume-Uni
-NORD Pohánèci Technika s.r.o., République tchèque
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65037.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65037.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65037.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65037.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65037.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65037.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65037.jpg 2420w)
1996 - 2000
1996
Ouverture de filiales en Turquie et à Singapour :
-NORD DRIVESYSTEMS Güç Aktarma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Turquie
-NORD GEAR Pte Ltd, Singapour
Ouverture de notre propre site de production de moteurs à San Giovanni Persiceto, en Italie.
1997
Ouverture d'une filiale en Slovaquie :
-NORD-Pohony, s.r.o., Slovaquie
1998
Ouverture de filiales en Finlande, Hongrie, Norvège, Pologne et Croatie :
-NORD Gear Oy, Finlande
-NORD Hajtástechnika Kft., Hongrie
-NORD GEAR NORGE AS, Norvège
-NORD Napędy Sp. z o.o., Pologne
-NORD Pogoni d.o.o., Croatie
1999
Ouverture d'une filiale au Brésil :
-NORD Drivesystems Brasil Ltda., Brésil
2000
Début de la technologie variateur électronique décentralisé
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36896.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36896.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36896.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36896.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36896.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36896.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36896.png 2420w)
2001 - 2005
2001
Ouverture d'une filiale en Indonésie :
-PT NORD Indonesia, Indonésie
2002
Commercialisation du système modulaire de réducteur à vis sans fin UNIVERSAL
2003
Ouverture d'une filiale en Russie :
-NORD PRIVODY, Russie
2004
Ouverture d'un site de production de moteurs et de réducteurs à Suzhou, près de Shanghai, en Chine :
-NORD (China) Power Transmission Co., Ltd., Chine
2005
Ouverture d'un site de production de composants à Nova Sol, en Pologne.
Ouverture de filiales en Inde et en Slovénie :
-NORD Drivesystems Private Limited, Inde
-Getriebebau NORD GmbH, Slovénie
Inauguration de l'entrepot de très grande hauteur complètement automatisé sur le site de Bargteheide
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36898.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36898.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36898.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36898.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36898.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36898.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36898.png 2420w)
2006 - 2010
2006
Lancement du réducteur NORDBLOC.1
Ouverture de filiales au Mexique et en Roumanie
NORD DRIVE SYSTEMS S.A. DE C.V., Mexique
S.C. NORD Drivesystems S.R.L., Roumanie
Ouverture d'un nouveau site de production de composants électroniques à Aurich
2007
Ouverture d'une filiale au Portugal :
-Nord Drivesystems PTP, Lda, Portugal
2008
Ouverture de filiales en Australie et en Ukraine :
-NORD Drivesystems (Aust) Pty Ltd, Australie
-Getriebebau NORD GmbH, Ukraine
2009
Lancement des gammes de réducteurs industriels NORD avec des couples pouvant atteindre 242,000 Nm
Ouverture d'une filiale au Vietnam :
-NORD Gear Pte Ltd – Vietnam Representative Office, Vietnam
2010
Extension du site de Bargteheide : agrandissement de la zone de montage des réducteurs industriels et doublement de la taille du système d'entreposage à très grande hauteur
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65017.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65017.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65017.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65017.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65017.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65017.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65017.jpg 2420w)
2011 - 2015
2011
Ouverture d'une deuxième usine en Chine, à Tianjin, près de Pékin
2012
Ouverture d'une filiale en Corée du Sud :
-NORD Drivesystems Co., Ltd. Korea, Corée du Sud
2013
Construction d'un site de production supplémentaire à Suzhou, en Chine
2014
Pour la première fois de son histoire, le groupe NORD DRIVESYSTEMS atteint un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros.
Ouverture d'une filiale au Maroc :
-NORD Réducteurs Bureau de Liaison Maroc, Maroc
2015
Inauguration du nouveau bâtiment administratif au siège de Bargteheide
Mise en service d'une nouvelle chaîne de peinture à l'usine de Bargteheide
50e anniversaire de Getriebebau NORD