Nouveautés –
Variateurs NORD : une évolutivité optimale
Les systèmes de commande logiciels et matériels intégrés aux variateurs de fréquence NORD prennent en charge un nombre croissant de fonctions d'entraînement de manière décentralisée. Ces solutions économiques réduisent non seulement le nombre de variantes pour chaque type de variateur, mais permettent également à l'utilisateur de réaliser lui-même le paramétrage sans compétences spécifiques en programmation.
![Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON](../../../../media/images/img-content/documentation/nordcon20_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2018-06-11
La technologie d'entraînement moderne NORD DRIVESYSTEMS permet désormais de paramétrer et de programmer facilement les séquences de mouvement les plus complexes. C'est par exemple le rôle de la fonction à applications multiples POSICON, grâce à laquelle le variateur peut superviser les opérations de positionnement. En utilisant conjointement un codeur incrémentiel monté sur moteur et/ou un codeur absolu connecté à l'entraînement, cette commande transforme les entraînements NORD standard en systèmes à positionnement haute précision.
En outre, la quasi-totalité des entraînements NORD décentralisés sont équipés d'un automate intégré permettant de coder et d'exécuter des fonctions logicielles, des commandes de procédé ou encore des programmes de surveillance et d'analyse. Cette solution offre également la possibilité d'affecter les séquences correspondantes via des modules de contrôle des mouvements. Les fonctions courantes, telles que le pilotage des modules de contrôle par l'automate, peuvent être facilement affectées lors du développement de l'application. Intuitif et simple d'utilisation, l'outil de programmation gratuit NORD CON est également disponible à des fins de configuration.