Nouveautés –
NORD aide à piloter l'avenir de l'industrie automobile
OCC Systems et NORD DRIVESYSTEMS, en partenariat, ont déjà fourni des centaines de bandes transporteuses Torque Arm à des constructeurs automobiles en Amérique du Nord depuis 2014.
Waunakee, WI, 2022-11-07
L'entraînement Torque Arm Conveyor Drive d'OCC Systems, ou convoyeur à bras de couple, est une solution d'engrenage spécifique à l'assemblage automobile utilisant le réducteur de convoyeur à chaîne de NORD. Les ingénieurs d'OCC Systems ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de NORD pour développer une large gamme de réducteurs configurés de manière très précise afin de répondre aux exigences de diverses usines automobiles aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, un arbre allongé a été développé spécifiquement pour OCC Systems pour le réducteur du convoyeur à chaîne.
« On peut remarquer l'engagement de tous ceux qui ont la responsabilité de faire fonctionner une usine », a déclaré Craig Dahl, responsable des pièces et du service chez OCC Systems. « Un client m'a rendu visite ici il y a quelques mois pour un autre projet. Il a jeté un coup d'œil au Torque Arm Drive et a immédiatement sorti son téléphone pour prendre des photos et les montrer à son responsable. Il était absolument ravi. »
La coopération avec NORD est une réussite. Chaque année, 180 unités sont livrées, de 1,5 à 15 kW et avec des vitesses de transport de 1,5 à 21 mètres par minute. « NORD est un excellent partenaire pour nous depuis de nombreuses années », déclare M. Dahl. « Grâce à leur efficacité élevée et à leur conception modulaire et facile à entretenir, je m'attends à ce que ces unités soient également utilisées dans des lignes de production totalement différentes. J'ai une grande confiance dans ce produit ».