Nouveautés –
Réduction des variantes dans l'armoire de commande
Avec le NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, NORD DRIVESYSTEMS dispose d'un variateur d'armoire de commande pour pratiquement toutes les applications d'entraînement. Il est disponible dans des variantes avec une plage de puissance de 0,25 à 22 kW, qui peuvent être affectées à différentes exigences dans différentes industries. Actuellement, le fournisseur de systèmes travaille à étendre la plage de puissance.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/webnews_nordac_pro_sk500p_2420x1452_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-08-13
Un standard de commande pour plusieurs applications : c'est l'objectif que NORD s'est fixé lors du développement du NORDAC <i>PRO</i> SK 500P. Le résultat est un variateur d'armoire de commande dont les caractéristiques permettent un niveau élevé de polyvalence et une communication intelligente avec les composants du système. De cette façon, les utilisateurs NORD peuvent réduire le nombre de variantes de variateurs et compter sur un système à long terme.
Intégration polyvalente
Comme pour tous les onduleurs NORDAC <i>PRO</i>, l'interface Ethernet multiprotocole intégrée est l'un des éléments clés. Elle permet d'intégrer le composant de commande dans différents réseaux sans équipement ultérieur. Cela comprend les protocoles Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP et POWERLINK. D'autres protocoles sont couverts en fonction du modèle. Une interface USB permet également le paramétrage hors tension de l'onduleur.
L'automate programmable intégré réagit de manière autonome aux modifications de processus dans le système. Il peut ainsi soulager la commande de niveau supérieur. La fonction de positionnement POSICON implémente diverses tâches de positionnement. Elle est capable de contrôler le positionnement relatif ou absolu à l'aide de codeurs incrémentaux ou absolus. La commutation des jeux de paramètres permet même le positionnement séquentiel de quatre axes maximum.
Contrôle d'appareils allant des engins de levage aux pompes
Avec le NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre une large gamme d'applications d'entraînement spécifiques à l'industrie. Le variateur d'armoire de commande dispose d'une régulation vectorielle avec une réserve de surcharge de 200 %. Il est donc adapté à la commande de motoréducteurs dans des applications lourdes ou des systèmes de levage. Son régulateur PI et sa commande de compensateur intégrée en font le variateur de fréquence idéal pour les pompes et les systèmes d'enroulement. En même temps, le variateur de fréquence au format livre nécessite très peu de place dans l'armoire de commande et permet une installation côte à côte directe sans espace.
D'autres tailles en préparation
Avec le NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, il est possible de contrôler tous les types de moteurs avec et sans retour d'encodeur. Pour rendre ses avantages disponibles dans une plage de puissance plus large, NORD travaille actuellement sur de nouvelles tailles pour le variateur.
En combinaison avec des motoréducteurs, des réducteurs industriels et des moteurs électriques du système modulaire NORD, il en résulte des solutions d'entraînement qui sont techniquement et économiquement conçues pour les exigences d'application respectives. NORD fournit ses produits entièrement à partir d'une seule source. Pour cela, le fournisseur de systèmes peut s'appuyer sur un réseau mondial de plus de 80 pays.