Nouveautés –

Solutions d'entraînement hautes performances pour les procédés de mélange et d'agitation

Pour les mixeurs et les agitateurs, NORD DRIVESYSTEMS propose des réducteurs industriels MAXXDRIVE® personnalisés. Grâce à leur densité de puissance élevée, leur fiabilité et leur durée de vie étendue, ils permettent de traiter des volumes considérables avec facilité.

Bargteheide, 2021-08-17

De par leur nature, les procédés de mélange et d'agitation soumettent les paliers à des charges radiales et axiales élevées. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® sont idéaux dans ce type d'applications. Grâce à leur conception robuste et à leurs composants optimisés de qualité, ces grands réducteurs (couples de sortie de 15 à 282 Nm) offrent un degré incomparable de capacité de charge et de sécurité opérationnelle tout en garantissant un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles. Optimisé grâce à une technique de modélisation par éléments finis, le design compact garantit une résistance et une rigidité maximales. Tous les paliers sont intégrés au carter, ce qui évite de soumettre les surfaces d'étanchéité à des charges de couple et forces radiales. Les grands roulements à faible friction garantissent en outre des capacités de charge axiale et radiale extrêmement élevées.

NORD propose par ailleurs de nombreuses variantes en option, en particulier pour les procédés de mélange et d'agitation. Ces options incluent une version pour agitateur (paliers VL2) à paliers d'arbre de sortie renforcés et espacement accru entre ces derniers, ainsi qu'une version Drywell (paliers VL3) avec un disque spécial et un indicateur de fuite d'huile ou un capteur d'huile. L'option « True Drywell » (paliers VL4 ou VL6 sans bride de sortie) offre une sécurité maximale contre les fuites, avec un niveau d'huile réduit et une douille de protection fixe. Tous les joints d'étanchéité par contact sont situés au-dessus du niveau d'huile, ce qui élimine tout risque de fuite.

L'adaptateur CEI SAFOMI IEC (Sealless Adapter For Mixers) renforce encore la sécurité opérationnelle des entraînements d'agitateur. Il rassemble les fonctions d'un adaptateur CEI standard et d'un vase d'expansion au sein d'un seul composant. Il épargne ainsi l'installation fastidieuse de réservoirs et de tuyaux d'huile, de même que celle de bagues d'étanchéité d'arbre, sujettes à l'usure.

Pour plus d'informations, cliquez ici : MAXXDRIVE Safomi