Nouveautés –
Augmentation de l'efficacité avec les moteurs IE5+
Que ce soit pour la distribution du courrier et des colis, les aéroports ou les centres de distribution, les moteurs synchrones IE5+ de NORD contribuent de manière significative à l'amélioration de l'efficacité énergétique. De plus, ils permettent de réduire le nombre de variantes dans le système global, ce qui garantit un retour sur investissement (RSI) plus rapide et une réduction du coût total de possession (CTP).
![webnews_campaign_teaser_IE5](../../../../media/images/img-content/news_1/campaign_teaser_ie5_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-03-29
Lorsqu'ils sont associés à un convertisseur de fréquence, les moteurs IE5+ de NORD fournissent un couple constant sur une large plage de vitesse et sont protégés contre les surcharges. Il est ainsi possible de réduire considérablement le nombre de variantes d'entraînement dans une usine. Cela permet de rationaliser les processus de production, de logistique, de stockage et de service, de minimiser les coûts administratifs et de réduire le coût total de possession (CTP).
Les moteurs IE5+ atteignent des rendements allant jusqu'à 95 pour cent. Les moteurs synchrones à aimants permanents optimisent la consommation d'énergie, même à charge partielle et à des vitesses inférieures.
Variantes et tailles
- En version ventilée avec une capacité de surcharge et une robustesse élevées pour les applications intralogistiques.
- En taille 71 pour la gamme de puissance de 0,35 à 2,2 kW.
- En taille 90 pour la gamme de puissance de 1,1 à 4 kW.
Les moteurs IE5+ sont entièrement compatibles avec le système modulaire de NORD et peuvent être couplés à n'importe quel réducteur du fabricant. L'avantage est la flexibilité du montage par montage direct, NEMA ou IEC. Si nécessaire, les moteurs peuvent être équipés d'un encodeur intégré ou d'un frein mécanique.