Nouveautés –
Une logistique d'entrepôt simple
NORD propose des solutions pouvant être adaptées de manière individuelle et flexible aux exigences des systèmes de convoyage horizontaux et verticaux. Les composants d'entraînement harmonisés de manière optimale garantissent une efficacité élevée du système.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/8757.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/8757.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/8757.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/8757.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/8757.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/8757.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/8757.jpg 2420w)
Bargteheide, 2023-03-27
Le système modulaire de NORD permet de configurer des systèmes d'entraînement individuels composés d'un moteur électrique, d'un réducteur et d'une électronique d'entraînement afin de répondre aux exigences spécifiques de la technologie d'entreposage. Par exemple, le convertisseur de fréquence décentralisé NORDAC ON a été spécialement développé pour les convoyeurs horizontaux et conçu comme une solution plug-and-play économique. Les systèmes existants peuvent également être facilement adaptés à la technologie NORD.
Une efficacité supérieure dans la logistique d'entreposage
Les moteurs électriques NORD destinés à la logistique d'entreposage fournissent un couple constant sur une large plage de vitesse et permettent ainsi de réduire le nombre de variantes d'entraînement dans un système. Cette technologie, ainsi que d'autres technologies NORD, contribue à réduire considérablement le coût total de possession. Dans le cadre du Service ECO de NORD, il est possible de développer des configurations d'installations à haute efficacité énergétique et d'optimiser les installations existantes.