Nouveautés –
Les solutions d'entraînement efficaces de NORD au salon Parcel+Post Expo 2024
NORD DRIVESYSTEMS présente ses solutions d'entraînement pour les processus logistiques et intralogistiques du 22 au 24 octobre au salon Parcel+Post Expo 2024, qui se tiendra cette année au RAI Amsterdam. NORD se concentrera sur les moteurs IE5+ à haut rendement énergétique, les convertisseurs de fréquence NORDAC ON/ON+, l'innovant DuoDrive et la solution d'entraînement décentralisée LogiDrive.
Hillegom / Zoersel, 2024-10-09
Les économies d'énergie et la réduction des coûts sont essentielles dans la logistique et l'intralogistique. NORD DRIVESYSTEMS apporte sa contribution avec un portefeuille équilibré de motoréducteurs et d'électronique d'entraînement entièrement adaptés aux besoins de la distribution postale et de colis, des systèmes de bagages et des entrepôts.
Dans les domaines de la logistique et de l'intralogistique, la technologie d'entraînement représente environ 70 % des besoins énergétiques. Les économies réalisées ici permettent donc directement d'économiser de l'argent. Les moteurs IE5+ extrêmement économiques de NORD atteignent un rendement de 95 %, en particulier en combinaison avec les convertisseurs de fréquence NORDAC ON+ avancés et flexibles. Ce score élevé est même meilleur que ce que prescrivent les normes légales. Grâce à leur large plage de vitesse et de couple, il est également possible d'utiliser moins de variantes. Cela offre des possibilités supplémentaires d'économies de coûts.
Le DuoDrive innovant combine le moteur IE5+ extrêmement économique avec un réducteur à un étage dans un seul boîtier. Cette combinaison de moteur et de réducteur est non seulement très économique, mais nécessite également moins d'espace.
LogiDrive offre tous les avantages des entraînements décentralisés dans les processus logistiques et intralogistiques. Installation plug-and-play rapide, entretien facile et extrêmement efficace.
NORD DRIVESYSTEMS présente ses solutions d'entraînement innovantes du 22 au 24 octobre au Parcel+Post Expo 2024 au RAI Amsterdam, stand 10.415. CLIQUEZ ICI pour des billets d'entrée gratuits.