Nouveautés –
Systèmes d'entraînement NORD pour toutes les étapes du processus d'emballage
Le spécialiste des entraînements NORD DRIVESYSTEMS présentera sa gamme complète de produits et son expertise dans le secteur de l'emballage du 24 au 26 septembre 2024 au salon Fachpack de Nuremberg. Dans la halle 3C, stand 440, l'entreprise présentera des solutions d'entraînement sur mesure, économiques et durables pour toutes les étapes du processus d'emballage – emballage primaire, secondaire ou de fin de ligne. Elles sont parfaitement adaptées aux exigences spécifiques de tous les types de machines d'emballage, de cerclage et de palettisation et contribuent à une réduction significative du coût total de possession (TCO).
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/packaging_solutions_contentimagelarge770x0.jpg)
Hillegom / Zandhoven, 2024-08-19
Avec les systèmes d'entraînement compacts, les exploitants de machines bénéficient d'un effort de maintenance réduit (« plug-and-play »), de plus d'espace dans l'armoire de commande, d'un effort de câblage réduit et d'une maintenance simplifiée. Les visiteurs du salon Fachpack pourront découvrir de première main les avantages qui peuvent être obtenus pour leurs propres applications. Les points forts du salon attendent les visiteurs sur le stand du spécialiste des entraînements NORD :
Emballage de fin de ligne – moins d’efforts, stabilité maximale du processus
L’emballage de fin de ligne se caractérise par des charges lourdes, des forces élevées et de longues distances de déplacement. Pour ces applications, NORD a développé des solutions d’entraînement décentralisées efficaces avec des variateurs de fréquence qui garantissent un contrôle (de mouvement) sûr pour les charges lourdes. Les systèmes simples et fiables offrent une grande liberté de conception et réduisent les efforts d’installation. Dans l’ensemble, les utilisateurs bénéficient d’une large gamme de produits ainsi que de faibles coûts d’approvisionnement et d’une mise en service plus rapide par rapport aux solutions avec servo-entraînements.
NORDAC ON/ON+ – solution compacte
Dans le domaine de l'alimentation et de la manutention des machines d'emballage, les variateurs de fréquence décentralisés NORDAC <i>ON/ON+</i> convainquent par leur conception compacte et leur grande fiabilité. Ils se caractérisent par une fonctionnalité PLC pour les fonctions proches de l'unité d'entraînement (PLC embarqué) et une interface Ethernet intégrée. ProfiNET, EtherNET IP et EtherCAT peuvent être réglés via des paramètres. Par rapport aux variateurs de fréquence centralisés classiques, ils réduisent considérablement les efforts de câblage. Ils sont disponibles en deux variantes : NORDAC <i>ON</i> a été conçu pour une utilisation avec des moteurs asynchrones tandis que NORDAC <i>ON+</i> est destiné à la combinaison avec des moteurs synchrones IE5+ à haut rendement. Avec leur fonction plug-and-play, les variateurs intelligents offrent une solution compacte et économique pour les environnements de production modernes.
NORDAC FLEX SK 200E – compact et flexible
Le variateur de fréquence NORDAC FLEX SK 200 E est le plus flexible de sa catégorie chez NORD. Grâce à ses fonctions évolutives, il s'adapte de manière optimale aux exigences des clients du secteur de l'emballage. Doté de nombreuses entrées et sorties numériques et analogiques ainsi que d'une extension d'entrée/sortie en option, il offre une compatibilité élevée avec les commandes PLC courantes. Il dispose d'une interface Ethernet extensible et est compatible avec toutes les commandes PLC de niveau supérieur courantes et les variateurs de fréquence NORD.
NORDAC LINK – facile à installer
Le NORDAC LINK permet de mettre en œuvre des solutions d'entraînement décentralisées flexibles. Disponible en tant que variateur de fréquence et démarreur de moteur, il permet une installation et une maintenance simples. Il est flexible à configurer et facile à utiliser, facilite l'intégration dans tous les systèmes de bus courants et réduit l'effort de câblage.
Adaptateur servo pour des processus d'emballage précis
Les solutions d'adaptateur servo de NORD offrent une intégration parfaite pour les moteurs à bride NEMA et IEC. Les adaptateurs permettent des connexions fiables qui résistent aux conditions exigeantes de l'industrie de l'emballage. Ils sont constitués de matériaux robustes et durables et se caractérisent par une installation et une maintenance simples. Dans l'ensemble, ils maximisent les performances des moteurs et améliorent la productivité et la qualité des processus d'emballage. Les solutions d'adaptateur servo peuvent également être adaptées aux exigences individuelles des clients.
NORD DRIVESYSTEMS présentera ces solutions d'entraînement et d'autres encore du 24 au 26 septembre 2024 au salon Fachpack de Nuremberg. Vous trouverez l'entreprise au stand 440 dans le hall 3C.