Nouveautés –
La sécurité avant tout : des réducteurs industriels NORD utilisés dans une remontée mécanique
Perchée à 2 100 m d'altitude, Tignes est l'une des localités les plus élevées d'Europe. Couplée à Val-d'Isère, cette commune de la Savoie donne accès à l'un des domaines skiables les plus réputés au monde. Pour la modernisation du téléphérique de la Grande Motte, la société suisse Garaventa a utilisé des réducteurs industriels NORD DRIVESYSTEMS, d'une fiabilité éprouvée et nécessitant peu de maintenance.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122662.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122662.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122662.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122662.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122662.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122662.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122662.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-14
Dans le cadre de ce projet, NORD DRIVESYSTEMS a fourni à Garaventa deux réducteurs industriels à arbres parallèles, avec des accouplements et volants moteurs préassemblés de KTR Systems. Les réducteurs industriels à arbres parallèles et deux trains MAXXDRIVE® de taille 14 se caractérisent par une densité de puissance élevée et un fonctionnement silencieux. Les roulements à rouleaux de grande taille bénéficient de capacités de charge radiale et axiale considérables et d'une durée de vie étendue. Ces réducteurs offrent également un design modulaire et flexible et diverses options de montage.
Outre la résistance aux intempéries des composants installés, l'emplacement du carter monobloc compact dans les espaces restreints du bâtiment du téléphérique a joué un rôle important. Pour se conformer aux spécifications de sécurité concernant les dimensions du carter, les connexions ont été disposées de manière individuelle et les périphériques conçus sur mesure.
« Lorsque des obligations de sécurité très strictes doivent être respectées, comme c'est le cas pour le transport de passagers, nos réducteurs industriels constituent le choix numéro un », estime Daniel von Rickenbach, directeur commercial de la filiale NORD Suisse de Getriebebau NORD AG. « Ils ont en effet été conçus pour être utilisés dans des conditions matérielles encore plus difficiles, par exemple dans les systèmes de convoyage des industries minières et du ciment. »