Nouveautés –
NORD emploie des peintures haut extrait sec écologiques
Des peintures et revêtements optimaux protègent la surface des systèmes d'entraînement NORD et garantissent un aspect esthétique et uniforme du système et de l'entreprise. NORD utilise la dernière génération de peintures haut extrait sec, dont le niveau de solvants émis pendant l'application est largement inférieur aux limites légales. Ces peintures ont désormais de nouvelles dénominations. Leurs propriétés techniques demeurent inchangées.
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS propose de nombreuses peintures écologiques offrant une protection de surface optimale compte tenu des conditions environnementales et de l'application. Les peintures haut extrait sec présentent une teneur en solides élevée (jusqu'à 80 %). Avec leur faible teneur en solvants (environ 20 %), elles sont bien moins polluantes que les autres peintures. Nos peintures haut extrait sec allient les avantages des peintures hydro aux fonctionnalités des revêtements à base de solvants. De plus, la faible teneur en solvants permet des temps de séchage très courts en production, un avantage considérable par rapport aux revêtements à base d'eau. Les supports de ces derniers doivent être nettoyés et dégraissés avec des solvants avant d'être peints.
Le choix du revêtement approprié pour la solution d'entraînement NORD dépend des conditions environnementales et d'exploitation du site d'installation. À l'avenir, la dénomination des classes de protection de surface de NORD va changer. Les propriétés et la qualité des classes de revêtement respectives resteront quant à elles identiques. Les nouvelles classes de surface C2 à C5 reposent sur la classification des conditions environnementales selon la norme DIN EN ISO 12944-2. Le revêtement Basic/Basic+ pour les entraînements installés en intérieur correspond à la classe C2 (anciennement F2). Ensuite, l'épaisseur et le nombre de couches de peinture augmentent, du revêtement NORD Severe Duty 2/2+, classe C2 (précédemment F3.0) pour une installation protégée en extérieur jusqu'au NORD Severe Duty 5/5+, classe C5 (précédemment F3.3) pour une installation en extérieur dans des atmosphères urbaines et industrielles à forte contamination.