Nouveautés –
Les atouts de NORD DRIVESYSTEMS pour l'intralogistique
Dans l'intralogistique, et notamment dans les aéroports, les centres de distribution et les centres de distribution de colis, les entraînements électriques entraînent souvent un grand nombre d'installations. La fiabilité est essentielle, car les pannes entraînent des problèmes logistiques majeurs. Le spécialiste des entraînements NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions parfaites pour les applications intralogistiques, qui se distinguent par leur fiabilité éprouvée et leur maintenance facile et qui contribuent également à une réduction significative de la consommation d'énergie. Découvrez les atouts de NORD : les moteurs IE5+ à haut rendement et les convertisseurs de fréquence polyvalents NORDAC ON/ON+.
Hillegom / Zandhoven, 2024-10-08
Moteurs IE5+
La technologie d'entraînement moderne peut contribuer de manière significative à réduire la consommation d'énergie et donc à limiter les coûts totaux de possession. NORD DRIVESYSTEMS a conçu la nouvelle génération de moteurs IE5+ spécifiquement pour les applications du secteur intralogistique. La génération IE5+ est disponible en version sans ventilateur et en version lisse jusqu'à une puissance de 4,0 kW avec un couple continu de 1,6 à 18,2 Nm et des vitesses de 0 à 2 100 min-1. Les moteurs IE5+ particulièrement compacts et économes en énergie de NORD se distinguent par un rendement élevé sur une large plage de couple. Il en résulte une consommation d'énergie optimale à charge partielle et à faible vitesse. Les moteurs IE5+ atteignent un rendement allant jusqu'à 95 pour cent. C'est même mieux que ce que prescrit la norme IE5 !
Un couple constant sur une large plage de vitesses permet également une réduction ciblée du nombre de versions. Cela réduit les coûts de maintenance et d'administration et garantit des processus commerciaux rationalisés. Un investissement dans des moteurs IE5+ à haut rendement énergétique est donc rapidement rentabilisé. Grâce à la capacité de surcharge élevée des moteurs et à la large plage de réglage du système, il existe une solution sur mesure pour chaque client, spécialement conçue pour la plage de charge individuelle du système. Outre la réduction du nombre de versions et la grande efficacité énergétique, la technologie IE5+ se distingue également par la taille compacte du moteur, la capacité de connexion et la possibilité de configuration plug-and-play.
NORDAC ON/ON+
Avec la série avancée NORDAC ON/ON+ , NORD DRIVESYSTEM propose le meilleur choix en matière de variateurs de fréquence décentralisés. À la pointe de la technologie, polyvalents et spécialement développés pour les exigences de la technologie des convoyeurs horizontaux dans l'intralogistique, les centres de distribution et les entrepôts. Les variateurs de fréquence NORDAC ON/ON+ font partie du système modulaire de NORD DRIVESYSTEMS et peuvent donc être combinés avec les motoréducteurs de la gamme du spécialiste des entraînements. NORDAC ON est conçu pour les applications avec moteurs asynchrones, NORDAC ON+ a été spécialement développé pour être combiné avec les moteurs synchrones IE5+ extrêmement économiques de NORD.
Interface Ethernet intégrée, capacités Internet des objets (IoT), enfichabilité complète, conception compacte et performances particulièrement puissantes, avec une plage de puissance allant jusqu'à 2,6 kW pour le NORDAC ON et une puissance allant jusqu'à 3 kW pour le NORDAC ON+ sont les qualités exceptionnelles de ces variateurs de fréquence.