Nouveautés –
Réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE® : à toute épreuve
La gamme de réducteurs parallèles et à couple conique MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS offre des couples de sortie élevés de 15 à 282 kNm dans 11 tailles différentes. Outre cette série standard éprouvée, la nouvelle série MAXXDRIVE® XT rassemble des réducteurs à couple conique au design à optimisation thermique dans sept tailles de 15 à 75 kNm. Avec ses nombreux accessoires et options, le système modulaire permet de concevoir des solutions parfaitement adaptées aux applications lourdes comme les convoyeurs ou les agitateurs.
Bargteheide, 2021-01-27
Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® répondent aux besoins de couple et de puissance élevés. Avec des accessoires adaptés, la gamme MAXXDRIVE® permet de mettre au point une solution d'entraînement parfaitement adaptée au plan technique et économique pour chaque projet. Les nombreuses possibilités de configuration et de montage permettent aussi bien de mettre en œuvre des solutions d'entraînement standard que sur mesure. Par exemple, l'association d'un moteur, d'un réducteur, d'un accouplement et d'un système de freinage permet d'obtenir un système parfaitement conçu, livré prêt à être installé, monté sur support moteur ou cadre. La fixation du moteur peut aussi s'effectuer via un adaptateur CEI/NEMA.
Les nombreuses versions de brides et d'arbres de sortie disponibles garantissent une adaptation parfaite avec l'application du client. La conception mécanique et thermique de tous les réducteurs industriels NORD repose systématiquement sur les données d'utilisation de l'application le cas échéant, ainsi que sur les conditions ambiantes du site d'installation. De cette façon, la gamme MAXXDRIVE® garantit des possibilités d'adaptation maximale, donnant lieu à des systèmes d'entraînement répondant aux critères de fiabilité et de longévité les plus stricts.
Si notre système modulaire ne permet pas de répondre directement à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous mettrons au point la solution adéquate. Grâce à nos processus décisionnels efficaces et à nos capacités de production étendues, nous pouvons répondre rapidement à toutes les problématiques.