Poissons et fruits de mer
Solutions durables pour le traitement des fruits de mer
L'eau salée et douce sont omniprésentes dans la production et la transformation du poisson. Dans ces conditions, les technologies d'entraînement doivent être particulièrement résistantes. Avec ses entraînements en aluminium à surface traitée, NORD offre une alternative performante, légère et économique à l'inox. Autodrainants, les motoréducteurs et variateurs décentralisés sont faciles à nettoyer.
DuoDrive
Une solution deux en un
- Puissances : 0,35 - 3,0 kW
- Système à haut rendement
- Conception compacte lavable
- Réduction de la maintenance
- Système de solution pour une mise en service simple et plug&play
Moteurs synchrones IE5+ (TENV)
Efficaces. Hygiéniques. Compacts
- Puissance:
0.5 HP - 3 HP
- Classe de protection:
IP69K
- Classe de rendement : IE5+
- Disponible en option avec IP69K
- Certifications et autorisations internationales
- Conception compacte et hygiénique
- Rendement élevé constant sur toute la plage de variation
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence
Forte concentration, fonction optimale
- Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
- Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
- Montage mural ou sur moteur
- Interface Ethernet multiprotocole
- Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide
Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1
Performance et design
- Puissance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Couple:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1
Le système puissant et innovant
- Puissance:
0.16 HP - 50 HP
- Couple:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SMI
Silencieux et lisses
- Puissance:
0.16 HP - 5.5 HP
- Couple:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Moteurs lisses
Moteurs asynchrones
- Puissance:
0.16 HP - 3 HP
- Approbations et certifications mondiales
NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence
Un seul produit aux nombreux avantages
- Classe de protection:
IP20, IP20
- Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
- Classe de protection : IP20
- Interface Ethernet multiprotocole
- Interface USB pour un paramétrage hors tension
- Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple
Vous trouverez de plus amples informations ici :