Logistique de stockage
Solutions d'entraînement dynamiques pour la logistique de stockage
Les systèmes de stockage sollicitent considérablement les entraînements des technologies de convoyage horizontal et vertical. Nos solutions d'entraînement répondent parfaitement aux exigences de ces applications, tout en garantissant un fonctionnement aussi économique et fiable que possible.
Haute disponibilité et dynamique, intelligence, respect de critères de sécurité stricts et réduction du nombre de versions : les solutions systèmes personnalisées et conviviales de NORD DRIVESYSTEMS offrent tous ces avantages.
Moteurs synchrones IE5+ (TENV)
Efficaces. Hygiéniques. Compacts
- Puissance:
0.5 HP - 3 HP
- Classe de protection:
IP69K
- Classe de rendement : IE5+
- Disponible en option avec IP69K
- Certifications et autorisations internationales
- Conception compacte et hygiénique
- Rendement élevé constant sur toute la plage de variation
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence
Forte concentration, fonction optimale
- Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
- Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
- Montage mural ou sur moteur
- Interface Ethernet multiprotocole
- Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide
NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence
Flexibilité accrue et réduction des coûts
- Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
- Classe de protection : IP55, IP66
- Fixation murale ou sur le moteur
- Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire
NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur
Installation rapide, démarrage sans usure
- Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
- Protection : IP65
- Montage mural
- Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
- Configuration libre pour votre application
NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence
Installation rapide, maintenance facilitée
- Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
- Classe de protection : IP55, IP65
- Montage mural
- Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
- Configuration libre pour votre application
NORDAC START - SK 135E - Démarreur
Système d'entraînement compact, démarrage sans usure
- Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
- Classe de protection : IP55, IP66
- Montage mural ou sur moteur
- Traitement de surface (nsd tupH)
Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI
Modulaires et flexibles
- Puissance:
0.16 HP - 5.4 HP
- Couple:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1
Le système puissant et innovant
- Puissance:
0.16 HP - 50 HP
- Couple:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1
Performance et design
- Puissance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Couple:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Vous trouverez de plus amples informations ici :