Conveyors & Conveying Equipment

Drive solutions for bulk goods conveying

Conveyors differing with regard to the conveying direction (horizontal, vertical, inclining, declining), mass flow, conveyor length, and construction are needed to convey the bulk goods from process step to process step. Reliable and robust drives made by NORD DRIVESYSTEMS ensure an uninterrupted material flow.

NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

H+E Logistics

Systèmes d'entraînement pour des convoyeurs utilisés dans les entrailles de Londres

La ligne London Crossrail étend le réseau de transports en commun londonien avec une nouvelle liaison est-ouest. H+E Logistik GmbH est l'un des acteurs de ce chantier. Pour ses systèmes de convoyage chargés d'évacuer l'argile collante des puits de forage, la société a fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

SMIL

Motoréducteurs NORD pour la carrière de Durance Granulats

La SMIL utilise des entraînements NORD pour son nouveau système de convoyage dans la carrière de Durance Granulats. NORD a fourni une solution complète, spécialement adaptée aux besoins des convoyeurs à bande.

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Download Français
  • Download Anglais
Documentation Details

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Download Français
  • Download Anglais
Documentation Details

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Download Français
  • Download Anglais
Documentation Details

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Download Français
  • Download Anglais
Documentation Details

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Download Français
  • Download Anglais
Documentation Details

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Download Français
  • Download Anglais
Documentation Details

CS0008_H+E - Étude de cas - H+E


CS0008_H+E - Étude de cas - H+E
  • Download Anglais
Documentation Details

CS0002_SMIL - Étude de cas - SMIL


CS0002_SMIL - Étude de cas - SMIL
  • Download Anglais
Documentation Details

Find further information here: