Protection contre la corrosion
Une protection optimale pour les environnements difficiles
Tirez parti de la diversité de nos réducteurs, moteurs et variateurs de fréquence en aluminium dans de nombreux domaines comme l'agroalimentaire, la chimie, l'industrie pharmaceutique et le secteur maritime.
![](../../../../../media/images/img-content/products/corrosion/corrosion_protection_drive_with_foam_highresolution1920x1152.jpg)
Des exigences élevées
Les procédures de nettoyage à l'aide de produits très agressifs sont constamment renforcées et imposent des exigences de plus en plus élevées en matière de conception hygiénique et de résistance à la corrosion.
Les normes en vigueur dans les industries agroalimentaire, chimique et pharmaceutique imposent des procédés de lavage et de désinfection intensifs et stricts.
Pour éviter que les produits de nettoyage et de désinfection ne détériorent le matériau, la conception et le revêtement des machines concernées par ces applications doivent être lisses, et garantir des possibilités de nettoyage optimales pour les cycles manuels ou automatiques.
NORD DRIVESYSTEMS a introduit de nouvelles solutions (concernant les matériaux, le traitement et l'usinage) pour la surface des moteurs, réducteurs et composants, et propose un kit d'endurance offrant un degré considérable de résistance contre les acides et les alcalis généralement employés pour le nettoyage dans les industries agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.
Principe de fonctionnement
Les réducteurs modernes doivent être robustes, compacts, puissants, économiques et légers. La légèreté de l'aluminium est un avantage, car le poids est un facteur de coût, surtout si le réducteur lui-même est une charge qui doit être déplacée dans le cadre d'un système de positionnement automatisé. C'est pourquoi l'alliage d'aluminium est devenu le matériau privilégié pour les carters de réducteur dans de nombreux domaines.
NORD DRIVESYSTEMS améliore un grand nombre des propriétés optimales que l'alliage d'aluminium confère aux carters de réducteur. Ce matériau possède en outre une certaine résistance inhérente à la corrosion et n'a pas toujours besoin d'être protégé davantage. Au minimum, les carters en aluminium conduisent la chaleur plus efficacement que la fonte. Les basses températures de fonctionnement qui en résultent ont un effet positif sur l'intérieur du réducteur et allongent sa durée de vie.