Egyedülálló kínálat a NORD-tól: Buszrendszerek az összes alkalmazási területre
többA NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltói akár 160 kW teljesítmény elérésére is képesek, és számos funkciójuknak köszönhetően tökéletesen az ügyfelek alkalmazására szabhatók.
A NORD frekvenciaváltói már jelenleg is megfelelnek az EU új, 2021. július 1-jétől hatályos 2019/1781 Ecodesign-irányelvében foglalt IE2 energiahatékonysági osztály követelményeinek.
Frekvenciaváltóink világszerte megbízhatóan működnek, legyen szó gépgyártókról vagy felhasználókról. Mindegy, hogy intralogisztikai alkalmazásokról vagy általános anyagmozgatásról, bőröndről vagy ömlesztett áruról van szó. Az általános gépgyártás, feldolgozóipar és a csomagolóipar is a NORD-megoldásokat részesíti előnyben.
Ennek oka a NORD DRIVESYSTEMS termékei által kínált előnyök. Frekvenciaváltóinkat nagy teljesítmény és biztonság jellemzi. A világ valamennyi kontinensén megtalálható telephelyeink révén a megoldásainkkal az ügyfeleink közelében vagyunk, és változatlanul kiváló minőséget kínálunk nekik. Függetlenül attól, hogy a világ mely szegletében választják hajtásmegoldásainkat – hosszú várakozási idők nélkül nyújtunk szolgáltatásokat.
Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaátalakítók
A NORDAC PRO termékcsalád kisméretű frekvenciaváltóit kifejezetten a kapcsolószekrénybe szereléshez fejlesztettük ki. A frekvenciaváltók egyaránt üzemeltethetők szinkron- és aszinkronmotorokkal, és az elérhető számos opciónak köszönhetően minden elképzelhető ügyféligényt kielégítenek.
A kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltóink 0,25 és 160 kW közötti teljesítménytartományt kínálnak, és dugaszolható részegységek segítségével bővíthetők. Az optimális hőelvezetésről változtatható hűtési elvek gondoskodnak.
Miért a NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltói?
Óriási teljesítményt nyújt, mégis biztonságos: Frekvenciaváltók a NORD-tól STO-val és SS1-gyel
A kapcsolószekrénybe szerelhető NORDAC PRO frekvenciaváltóinkat biztonsági funkciók széles körével láttuk el. A Biztos nyomaték ki (Safe Torque Off; STO) funkció nyomatékmentessé kapcsolja a motort pl. a véletlen bekapcsolásának megakadályozására vagy vészleállítás kezdeményezéséhez. A Biztonságos leállás (Safe Stop; SS1) funkció ezzel szemben a motort egy biztosított rámpastoppal leállítja, és azt követően aktiválja az STO funkciót.
Ezen a helyen letöltheti a NORDAC PRO frekvenciaváltónk aktuális termékkatalógusát.
A letöltéshez