NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
Csatlakoztatható motorméret: | , , |
---|
A NORDAC PRO mindennemű hajtásfeladattal megbirkózik. Széles teljesítménytartományt kínál, és az opcionálisan csatlakoztatható részegységek révén funkcionálisan bővíthető. A legkülönfélébb alkalmazásokhoz való illeszthetőséget a méretezhető funkciók és a rendelkezésre álló interfészek szavatolják.
- Teljesítménytartomány: 0,25–160 kW
- 1-fázisú 110–120 V, 1/3-fázisú 200–240 V, 3-fázisú 380–480 V
- Védettségi osztály: IP 20
- Üzembiztonság
- SK TU3 dugaszolható kezelőmodul
- 7x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x relé, 2x analóg bemenet, 1x analóg kimenet
- Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
- Üzembiztonság: STO, SS1
- Opcionális részegységenként bővíthető Ethernet-interfész
- Jeladó interfészek: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterstruktúra
- A paraméterezés egy dugaszolható kezelőmodul, a NORDCON szoftvereszköz vagy app segítségével történhet
- 4, közvetlenül online kapcsolható paraméterkészlet
- Motorfékkezelés, emelőfunkció
- Beépített fékegység a 4-negyedes üzemért
- U/f-szabályozás, áramvektor-szabályozás nyílt (open-loop) és zárt hurkú (closed-loop) üzemben
- Nagyfokú szabályozhatóság és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
- PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz
- POSICON - Integrált pozicionáló mód és szinkronüzem
- Beépített hálózati szűrő
Treif élelmiszer-feldolgozó
Intelligens szeletelés/vágás
A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.
Theater Duisburg színpadtechnika
Rázkódásmentes pozicionálás
Az operáknak, színdaraboknak és koncerteknek helyet adó színház új elektromos felszerelést szereltetett be a kulisszák mögött működő gépezet üzemeltetésére. A Theater Duisburgnál a tengelyvezérlő számítógépek villanymotorokat hajtanak meg. A száznál több konfekcionált kapcsolószekrényben egy-egy SK 535E frekvenciaváltó működik, amelyekhez szériafelszereltségként integrált fékkezelő, fék-chopper és hálózati szűrő, valamint érzékelő nélküli áramvektor-szabályozás tartozik.
GinD gondolák
Adagolt járatás
A Góndolas in Design, S.L. testre szabott rendszereket fejleszt és gyárt épületek homlokzatának karbantartásához és tisztításához. Innovatív gondolarendszereikkel sok különleges kihívásnak eleget tudnak tenni. A NORD hajtástechnikája biztosítja a gondolarendszer emelését, forgatását és pontos pozicionálását a homlokzat tisztítása során. Ennek során egy SK 500E frekvenciaváltóra a legkülönfélébb feladatok hárulnak.
Stros felvonók
Testre szabott hajtásmegoldások építési felvonókhoz
Az építési felvonók előállításával foglalkozó cseh STROS vállalat ügyfelei a világ minden részéről érkeznek. A STROS építési felvonókhoz a NORD által szállított hajtásegységek három, külső fék-ellenállásokkal ellátott homlokkerekes hajtóműves motorból állnak, amelyekhez egy kapcsolószekrénybe szerelhető emelőmű funkciós NORDAC PRO SK 500E frekvenciaváltó tartozik a három motor szabályozásához, lágyindításához és fékezéséhez, valamint a nagypontosságú pozicionálás biztosításához.