Kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltók

Tökéletes minden alkalmazáshoz
Vevő

A NORD kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltóinak teljesítménytartománya a 160 kW-ot is elérheti; a berendezések a funkciók széles körének köszönhetően tökéletesen az ügyfélalkalmazásokra szabhatók.

Globális jelenlét és nagy gyártási mélység

A frekvenciaváltók minőségét meghatározó valamennyi komponens előállítása a NORD saját németországi gyárában történik fejlett berendezések segítségével és kiváló szakképzettséggel rendelkező munkatársaink közreműködésével. Ez szavatolja azt, hogy a berendezések különösen megbízhatóan dolgoznak és hosszú üzem-élettartamúak, és lehetővé teszi, hogy a NORD gyorsan és rugalmasan lekövesse az ügyfelei kívánságait és igényeit. A NORD kiterjedt, világszerte 98 országban jelenlevő leányvállalatot és értékesítési partnert számláló értékesítési és szervizhálózata optimális termékelérhetőséget szavatol, ami újfent rövid szállítási határidőket és ügyfélorientált szervizszolgáltatást tesz lehetővé.

Kompromisszumot nem ismerő minőség, gyors szállítással

A frekvenciaváltók fejlesztése és gyártása területén felhalmozott átfogó know-how és hosszú tapasztalat birtokában, a NORD a legszigorúbb minőségi követelményeknek is képes megfelelni, nem pusztán a gyártás, hanem a teljes értéklánc vonatkozásában. A NORD frekvenciaváltóinak teljesítményét és tartósságát a jövőorientált gyártási módszerek, a modern gyártóüzemek, a szakképzett munkatársak és a következetes minőségbiztosítási rendszer szavatolják fenntartható módon. Globális értékesítési és szervizhálózatunk segítségével a termékeinket gyorsan elérhetővé tesszük az ügyfeleink számára azok gyors, illetve azonnali szállításával.

Az Ön megbízható partnere világszerte

A frekvenciaváltók hosszú üzemélettartama a NORD páratlan minőségi szemléletének, a gyártás mélységének és a következetes ügyfél-orientáltság melletti elkötelezettségének az eredménye. A precízen az adott követelményekre szabott optimalizált geometriák kiváló teherkapacitást, csendes működést és kis karbantartási igényt biztosítanak. A kiterjedt nemzetközi értékesítési és szervizhálózat keretében a NORD rövid szállítási határidőket, szakértői tanácsadást és gyors helyszíni szervizt nyújt világszerte. Legyen szó online vagy offline elérhetőségről: a NORD a hét 7 napján, a nap 24 órájában az Ön megbízható partnere.

A legszigorúbb szabványok a maximális üzemélettartamért

A NORD frekvenciaváltóit világszerte az ipar több mint 100 különböző ágában használják, gyakran komoly műszaki követelményeket támasztó környezetekben. Ez az oka annak, hogy a vállalat számára természetes a legmagasabb minőségi szabványok alkalmazása – nem csak a gyártásban, de a teljes értékteremtő láncban. A frekvenciaváltók hosszú üzemélet-tartamáról és kis karbantartási igényéről a kiváló minőségű alapanyagok felhasználása, a szigorú minőség-ellenőrzési rendszer alkalmazása és a szigorú globális gyártási szabványoknak való megfelelés gondoskodnak. A NORD a legkorszerűbb gyártási rendszereket és -technológiákat alkalmazza, így a KAIZEN, 5S, vizuális irányítás, shop floor management (termelővállalatok irányításához szükséges termelési folyamatok menedzselése) rendszereket.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

NORDAC START - SK 135E - Motorindító

Kompakt hajtás, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors telepítés, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet