![](../../../media/images/img-content/campaign/our_solution_your_success_heromotive_highresolution1920x1152-4.gif)
ONZE OPLOSSING. UW SUCCES.
NORD heeft zich altijd gekenmerkt door sterke klantgerichtheid en een mentaliteit als probleemoplosser. Als betrouwbare partner ondersteunen we onze klanten op hun weg naar succes met robuuste en efficiënte aandrijfsystemen, branchespecifieke oplossingen, deskundig advies en een wereldwijde service. Dit is waar de merkbelofte voor staat: Onze oplossing. Uw succes.
Toonaangevende bedrijven uit meer dan 100 bedrijfstakken vertrouwen op onze oplossingen. Dankzij ons uitgebreide modulaire productassortiment en onze branche-expertise kunnen wij de optimale oplossing voor elke toepassing leveren.
Robuuste industriële reductoren voor een ultramoderne grootschalige biomethaanfabriek
Duitsland | Energie | Mengen en roeren
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8amrTMNpNmM/maxresdefault.jpg)
Projectvereisten
Europa's grootste biomethaanfabriek wordt momenteel gebouwd aan het Küstenkanaal bij Friesoythe in Nedersaksen. Investeerder REVIS uit Münster is van plan om jaarlijks een miljoen ton mest en gier uit de regio te verwerken in 40 fermentoren om daaruit biomethaan te produceren dat aan het gasnet wordt geleverd of vloeibaar wordt gemaakt als LNG. PRG Präzisions-Rührer GmbH uit Warburg levert hiervoor de roerwerken.
Toepassingsoplossing
De roerwerken van PRG maken gebruik van op maat gemaakte industriële reductoren uit de MAXXDRIVE-serie van NORD, die zijn ontworpen voor een maximale belastbaarheid. Aan de aandrijfzijde zorgt NORD voor een nog hogere bedrijfszekerheid met de zogeheten SAFOMI-IEC-adapter (Sealless Adapter for Mixers). Deze compacte, eenvoudige adapter is speciaal ontwikkeld voor roerwerkaandrijvingen en combineert de functies van een standaard IEC-adapter en een olie-expansievat in één component.
De betrouwbaarheid van de aandrijvingen speelt een belangrijke rol in de nieuwe installatie. Deze staan samen met de tanks 24 uur per dag bloot aan alle weersomstandigheden en moeten 365 dagen per jaar probleemloos functioneren. Met de oplossingen van NORD kon de eerste olieverversing worden uitgesteld tot 20.000 bedrijfsuren - wat overeenkomt met een bedrijfstijd van twee jaar.
Klimaatvriendelijke logistiek met hoog-efficiënte aandrijfsystemen
Duitsland | Post & Parcel / Airport | Transportbandsystemen
![title alt](https://img.youtube.com/vi/IkodGXaRasI/maxresdefault.jpg)
Projectvereisten
DHL wil zijn logistiek-gerelateerde emissies tot nul reduceren in tegen 2050. Om dit doel te bereiken vertrouwt deze internationale transportdienstverlener op de modernste technologie en duurzame oplossingen - zoals in het logistieke centrum op de luchthaven van Keulen/Bonn. De DHL-hub heeft een loodsoppervlakte van 12.000 vierkante meter en een sorteercapaciteit van 10.000 pakketten per uur.
Toepassingsoplossing
In totaal 800 LogiDrive-aandrijfsystemen en 268 Solo-motoren van NORD worden in de hub op de luchthaven van Keulen/Bonn gebruikt in een grote verscheidenheid van toepassingen, zoals transortbandbochten, transportbanden, mergers/inschieters, verticale wissels, telescopische transportbanden en liften. LogiDrive is een energiezuinig, servicevriendelijk en gestandaardiseerd modulair systeem dat bestaat uit een motor, reductor en frequentieomvormer. Voor het logistieke centrum is gekozen voor een combinatie van een IE4 permanente-magneet-synchroonmotor, een tweetraps kegeltandwielreductor of een tandwielreductor en een NORDAC LINK frequentieomvormer die dicht bij de motor is geïnstalleerd.
DHL wil in 2050 emissievrij worden. Het thema energie-efficiëntie is voor ons dan ook een topprioriteit. Het gebouw in Keulen/Bonn is CO2-neutraal en beschikt over de nieuwste technologie, zoals een ijsopslagsysteem voor verwarming en koeling. Energiezuinigheid was eveneens een belangrijke eis voor de transportbandaandrijvingen, evenals korte onderhoudsintervallen. NORD kon ons dat bieden en we zijn dan ook zeer tevreden over de NORD-aandrijvingen.
Onderhoud op afstand inbegrepen - Intelligente aandrijvingen voor PET-afvullijn
Duitsland | Food & Beverage | Afvulsystemen
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8FhgnCA2LGk/maxresdefault.jpg)
Projectvereisten
Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost in Jüterbog, Brandenburg, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en milde bereiding van hoogwaardige, lang houdbare levensmiddelen. In 2021 bouwde Jütro samen met NORD DRIVESYSTEMS en andere partners een nieuwe PET-afvullijn die ongeveer 70.000 flessen in één shift kan produceren. Omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, was het van begin af aan de bedoeling om de automatisering en verwerkingscapaciteit te maximaliseren.
Toepassingsoplossing
NORDAC PRO SK 550 P frequentieomvormers en motorreductoren van NORD zijn de drijvende kracht achter het nieuwe PET-afvulsysteem. Om de frequentieregelaars met vermogens van 0,25 tot 1,5 kW op afstand te kunnen onderhouden, zijn ze uitgerust als machineomvormers met een Ethernetverbinding. Dit stelt de leveranciers van de verschillende systeemcomponenten in staat om het systeem via online onderhoud volledig te inspecteren, te controleren op fouten en alle gegevens van de NORD-frequentieomvormers voor hun systeemcomponenten te analyseren. Een ander voordeel van de frequentieomvormers die in het project zijn gebruikt, is hun vectorregeling, die de snelheden van de aandrijvingen constant houdt.
Automatisering staat centraal in ons denken, omdat het voor ons uiterst belangrijk is dat onze systemen continu kunnen doorproduceren. Daarom moet de hele technologie, vooral de aandrijvingen, goed uitgebalanceerd zijn en - wat ook heel belangrijk is - een hoge mate van stabiliteit hebben. De service van NORD heeft ons tot nu toe overtuigd - absoluut competent en probleemloos. Wat ons vooral beviel waren de duidelijke, pragmatische en snelle voorstellen voor oplossingen die we probleemloos konden implementeren.
Industriële reductoren zorgen voor veilige bovenloopkranen
Polen | Crane & Cargo | Bovenloopkranen
![title alt](https://img.youtube.com/vi/mOgMrvUGcOc/maxresdefault.jpg)
Projectvereisten
De Poolse fabrikant PROTEA is gespecialiseerd in hijssystemen die in veel industriële sectoren worden gebruikt. Het bedrijf ontwikkelt momenteel een nieuwe bovenloopkraan die gebruikt zal worden voor het transport van strobalen bij de productie van biogas. Deze is gebaseerd op twee onafhankelijke spoorkranen.
Toepassingsoplossing
PROTEA vertrouwt op de MAXXDRIVE-industriële reductoren van NORD voor zijn bovenloopkranen. Voor de hijsinrichting wordt een robuuste MAXXDRIVE XD met een vermogen van 18,5 kW gebruikt. Deze nieuwe tandwielenreductoren zijn gebaseerd op het bewezen BLOCKGEHÄUSE-principe en zijn speciaal geoptimaliseerd voor externe belastingen. Door de langwerpige lay-out van de reductortreden biedt de behuizing een grote asafstand, wat een U-vormige aandrijvingsopbouw mogelijk maakt. Vooral bij takelaandrijvingen kunnen de kabeltrommel en de motor dus zonder problemen aan dezelfde kant van de reductor worden geplaatst. De aandrijvingen voor de kraan en loopkat zijn eveneens gebaseerd op de MAXXDRIVE-industriële reductoren met vermogens van 0,55 en 11 kW.
De BLOCKGEHÄUSE-behuizing uit één stuk garandeert een hoge duurzaamheid en lage onderhoudskosten. Dubbele afdichtingen zorgen voor een storingsvrije werking zonder lekkages. We hebben voor NORD-componenten gekozen, omdat het bedrijf een betrouwbare partner is met wie we al vele jaren samenwerken. De geleverde producten zijn van de hoogste kwaliteit en worden wereldwijd als zodanig erkend.
Neem contact op met onze branche-experts