Nieuws –
NORD-aandrijfoplossingen voor bovenloopbanden: ruimtebesparend en betrouwbaar
Aandrijvingen voor bovenloopbanden maken deel uit van het modulaire productsysteem van NORD en bieden flexibele invoeropties, een stille werking en standaard inbouwformaten voor eenvoudige vervanging.

Waunakee, Wis., 2024-09-19
Aandrijvingen voor bovenloopbanden van NORD DRIVESYSTEMS zijn ontworpen om duurzaam en langdurig te presteren. Ze zijn voorzien van hoogwaardige componenten, een robuuste constructie en een uitvoermontageflens en -as voor eenvoudige drop-in vervanging. Deze aandrijvingen zijn hiermee een ideale oplossing voor vlees- en pluimveeverwerking en andere productiesystemen waarbij de verticale ruimte moet worden benut.
Elke aandrijving is standaard uitgerust met een VL3 gespreid lagerontwerp met olieveilige droge holte waardoor hoge radiale en axiale krachten efficiënt worden geabsorbeerd, wat de levensduur van de lagers verlengt en waardoor er minder onderhoud nodig is. Naast de droge holte zijn de aandrijvingen voor bovenloopbanden ook uitgerust met een geoptimaliseerd olielekkagebeveiligingssysteem met QUADRILIP-afdichtingen om de interne tandwielen verder te beschermen. Als er een olielek ontstaat, wordt de olie die langs de afdichtingen stroomt omgeleid naar de droge ruimte door de olieslinger op de uitgaande as. Een oliekijkglas wordt standaard meegeleverd, maar het is ook mogelijk om een optionele sensor in te bouwen voor een snelle weergave van het oliepeil van de reductor. Aan de onderkant van de constructie bevindt zich een grote sferische rol die wordt beschermd door een vetgevulde asafdichting met dubbele lip om slijtageonderdelen te beschermen en de levensduur te verlengen.
NORD's aandrijvingen voor bovenloopbanden zijn verkrijgbaar in drie formaten met uitgaande koppels tot 8,5 Nm en een vermogen tot 45 kW. Door het constant hoge koppel zijn de aandrijvingen geschikt voor een breed scala aan transportsystemen met verschillende belastingen. Net als alle NORD reductoren zijn de aandrijvingen uitgevoerd als "Blockgehäuse"-behuizingen uit één stuk, die nauwkeurig zijn ontworpen met interne verstevigingen voor extra sterkte en stijfheid. Bovendien zorgt het haakse ontwerp van deze units voor een eenvoudige montage, zelfs in toepassingen waar het plafond beperkingen met zich mee brengt. Het modulaire ontwerp biedt ook flexibiliteit met meerdere ingangsopties zoals geïntegreerde motoren, NEMA of IEC motoradapters, massieve ingangsassen en aangepaste motoradapters (servomotoren, hydraulische motoren, enz.). NORD's tandwieltechniek maakt grote overbrengingsverhoudingen per reductortrap mogelijk van 8,10:1 - 4512,24:1 tussen de drie behuizingsformaten.
Voor toepassingen in de vlees- en pluimveeverwerking zijn betrouwbaarheid en wash-down ontwerp van aandrijfsystemen essentieel. Productie, verwerking en verpakking moeten foutloos verlopen en tegelijkertijd voldoen aan strenge hygiënerichtlijnen voor de bescherming van de consument. In combinatie met de elektromotoren van NORD voldoen de aandrijvingen voor bovenloopbanden zonder problemen aan de eisen van die aan deze gespecialiseerde toepassingen worden gesteld. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende oppervlaktebeschermingsopties voor eenvoudige reiniging en corrosiebestendigheid. Deze aandrijvingen zijn ook verkrijgbaar met H1 food-grade smeermiddelen voor lage en hoge temperaturen, zodat ze bestand zijn tegen de zware omstandigheden die vaak voorkomen in voedselverwerkende toepassingen.