Kegeltandwielreductoren
Zwaar belastbaar en duurzaam
Onze MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren zijn uiterst geschikt voor alle zware heavy duty-toepassingen, waar een compacte en haakse opstelling van motor en machine-as gebruikelijk is.
Kegeltandwielreductor MAXXDRIVE XT
Industriële reductoren
MAXXDRIVE® XC haakse reductoren
Industriële reductoren
Kegeltandwielreductoren van NORD
Hoge prestaties, ook onder zware omstandigheden
Bestand tegen zware belastingen, hoog koppel en geruisarm. Dat zijn de MAXXDRIVE-kegeltandwielreductoren van NORD. Met koppels tot 260.000 Nm en vermogens tot 4.000 kW zorgen de reductoren of tandwielkasten ook in heavy duty-toepassingen voor de nodige aandrijving, bijvoorbeeld in transportbanden, mengers, roerinstallaties, extruders, trommels of molens.
Onze MAXXDRIVE-reductoren met kegeltandwiel zijn in 2-, 3- en 4-trapsuitvoering verkrijgbaar. De tandwielen bestaan uit hoogwaardige staallegeringen en zijn extra gehard.
Waarom MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren?
- Prestaties
De reductoren hebben koppels tot 260.000 Nm en vermogens tot 4.000 kW. - Flexibiliteit
Onze industriële reductoren met kegeltandwiel kunnen eenvoudig aan alle zes zijden worden gebruikt. - Duurzaam
Door het het gebruik van de BLOCK-behuizing, kunnen we grote rollagers toepassen, die een lange levensduur van de reductoren garanderen.
Kegeltandwielreductoren van NORD geven niet op
Door onze BLOCK-behuizing, die nu een wereldwijde standaard is, zijn onze kegeltandwielreductoren bestand tegen zeer hoge axiale en radiale belastingen, die ze in de praktijk zonder problemen kunnen verwerken. De voordelen van de BLOCK-behuizing blijken verder uit de zeer geruisarme loop van de reductoren."
Grote rollagers - langere levensduur
Omdat we voor onze kegeltandwielreductoren de bewezen eendelige BLOCK-behuizing toepassen, kunnen we relatief grote rollagers gebruiken. Deze lagers hebben een veel langere levensduur dan kleinere uitvoeringen. Een andere reden voor de lange levensduur van de reductoren is de exacte uitlijning van assen en tandwielen, die de BLOCK-behuizing mogelijk maakt.