Tandwielreductoren

Hoge koppels en betrouwbaar

MAXXDRIVE tandwielreductoren of tandwielkasten van NORD leveren dagelijks de hoogste prestaties in zware heavy duty-toepassingen als roerinstallaties, mengers, trommels of breekinstallaties.

MAXXDRIVE® XD tandwielreductor

Industriële reductoren

  • Behuizing met vergrote asafstand
  • 3- en 4-traps
  • Ideaal geschikt voor hefinrichtingen
  • Behuizing geoptimaliseerd voor neerwaartse radiale belastingen
  • Inspectiedeksel

MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor

Industriële reductoren

  • 2- en 3-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair en flexibel design voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

Tandwielreductoren van NORD

Onze industriële tandwielreductoren of tandwielkasten worden overal gebruikt waar hoge koppels worden gewenst. Dat is bijvoorbeeld in een Marokkaanse fosfaatmijn. Hier moet fosfaaterts met een gewicht van enkele honderden tonnen via een twee kilometer lange lopende band van de mijn naar de verwerkingsfabriek worden vervoerd.

De klant koos bij de aandrijving van de transportband voor de MAXXDRIVE tandwielreductoren van NORD, omdat die koppels tot 282.000 Nm en vermogens tot 6.000 kW bieden. Door de integratie in de bewezen BLOCK-behuizing hebben deze reductoren een hoge axiale en radiale belastbaarheid. De tandwielreductoren zijn hierdoor uitstekend opgewassen tegen de harde gebruiksomstandigheden van de transportband.

Wat zijn de voordelen van MAXXDRIVE tandwielreductoren?

  • Prestaties
    MAXXDRIVE industriële tandwielreductoren zijn door hun hoge koppels zeer geschikt voor heavy duty-toepassingen.
  • Duurzaamheid
    Grote rollagers en de exacte uitlijning van de assen en tandwielen zorgen voor een lange levensduur van de reductoren.
  • Flexibiliteit
    De tandwielreductoren kunnen met alle elektromotoren uit het NORD-programma worden gecombineerd.
  • Eenvoudig te installeren
    Gebruikers hebben vele mogelijkheden voor de installatie van uitgaande flenzen (B14-flens is standaard).

Onze industriële tandwielreductoren zijn zeer flexibel

Als u tandwielreductoren van NORD koopt, hoeft u uw toepassingen niet onnodig aan te passen. Onze reductoren passen zich namelijk aan uw toepassing aan.

Wij bieden u diverse as- en flens-opties aan, waardoor u bij de installatie van onze producten volledig vrij bent. Door de aanwezigheid van zes montagezijden, die allerlei montageposities mogelijk maken, is de installatie van de reductoren in uw toepassing bijzonder eenvoudig.

Tandwielreductoren van NORD zijn door uitstekende prestaties en flexibiliteit geschikt voor allerlei toepassingen, zoals roerinstallaties, hefinstallaties, extruders, mengers, molens, trommels en breekinstallaties.

Lees hier meer over de voordelen van industriële reductoren van NORD.

Lees hier meer