Elektronische aandrijftechniek

Frequentie-omvormers en motorstarters

Frequentie-omvormers - ook wel frequentieregelaars genoemd - en motorstarters van NORD DRIVESYSTEMS zijn verkrijgbaar als centrale oplossing voor montage in een schakelkast of als decentrale variant voor toepassing in het veld. Kies zelf wat het beste is voor uw toepassing!

Frequentie-omvormers van NORD voldoen al op dit moment aan de voorschrfiten voor de energie-efficiëntieklasse IE2 van de nieuwe Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 (geldig vanaf 1 juli 2021).

NORD's innovatieve aanbod van aandrijftechniek kan voor nagenoeg elke toepassing worden geconfigureerd. Als expert in aandrijfoplossingen werkt NORD nauw samen met zijn klanten om perfect maatwerk te leveren. Dat doen we wereldwijd. Schaalbare functies voor elke aandrijftoepassing. NORD DRIVESYSTEMS biedt zijn klanten wereldwijd al decennia lang omvormers voor installatie in een schakelkast en decentrale aandrijftechniek.

Aandrijfoplossingen van NORD bieden klanten uitstekende prestaties en veiligheid, of de omvormer nu in een schakelkast of het aandrijfsysteem decentraal geïnstalleerd is.

Hierbij wordt de aandrijftechniek gekenmerkt door schaalbare functies, eenvoudige installatie en uitstekende regelbaarheid. De geïntegreerde PLC in de decentrale oplossingen van NORD maakt voor klanten een modulair installatie-ontwerp mogelijk, met autonoom werkende productiesystemen.

De NORD CON tools vereenvoudigen het totale installatieproces en maken een eenvoudige instelling en bediening van de techniek mogelijk.

Alleen al de efficiënte bekabeling spaart de gebruiker in elke installatie veel geld. Bovendien zijn onze aandrijfoplossingen voor asynchroon en synchroonmotoren bruikbaar.

  • alt
  • alt
  • Aandrijfelektronica van NORD: toonaangevend op alle niveaus

    meer
  • Uniek bij NORD: bussystemen voor alle toepassingen

  • Toepassingsspecialisten van NORD zetten meer dan honderd branches in beweging.

    meer
  • Uw aanbieder van aandrijfoplossingen

    meer

Een modulair systeem - vele voordelen

De schaalbare functies van het optimaal of elkaar afgestemde modulaire systeem van NORD bieden oplossingen voor elke aandrijftoepassing. Onze aandrijfelektronica ondersteunt alle gebruikelijke bussystemen en communiceert met alle besturingssystemen. De POSICON positioneringsbesturing biedt gebruikers een geïntegreerde positionering en synchronisatie. Functionele veiligheid is door STO en SS1 geïntegreerd. Daarnaast bieden NORD frequentie-omvormers geïntegreerde remgelijkrichters voor het aansturen van de motorrem. Een energiebesparingsfunctie voor deelbelasting en bedienings- en parametreer-tools en een eenvoudige parameterstructuur ronden de mogelijkheden van ons modulaire systeem af.

NORDCON APP

Handig dashboard voor visualisering van monitoring aandrijvingen en foutdiagnose, parametrering met hulpfunctie en snelle toegang tot parameters, oscilloscoopfunctie.

Meer informatie

Elektronische aandrijftechniek

Frequentie-omvormers en motorstarters van NORD

De elektronische aandrijftechniek van NORD kan flexibel op elke gewenste toepassing worden afgestemd. Deze techniek kan ook snel worden geïnstalleerd en eenvoudig worden bediend en is compatibel met alle gebruikelijke bus- en besturingssystemen.

Frequentie-omvormers en motorstarters van NORD zijn geschikt voor centraal gebruik in de schakelkast of voor decentraal en geïntegreerd gebruik direct op de motor. De omvormers zijn Industry 4.0 Ready en koppelbaar. Daarnaast maken ze door de interne PLC een interne verwerking van conditiedata of gegevens van externe sensoren mogelijk. Hierdoor is ook conditiemonitoring op afstand mogelijk.

Waarom u frequentie-omvormers van NORD moet kopen

  • Flexibel
    Onze omvormers communiceren via alle gebruikelijke bussystemen en kunnen eenvoudig in elk installatie-ontwerp worden geïntegreerd. De opties en functies kunnen eenvoudig worden uitgebreid, waardoor ze in nagenoeg elke installatie of machine kunnen worden geïntegreerd.
  • Veiligheid
    De frequentie-omvormers bieden uitgebreide geïntegreerde veiligheids- en monitoringfuncties.
  • Wereldwijd
    Als klant van NORD profiteert u van onze uitgebreide service, zoals wereldwijde ondersteuning bij ontwerp en ingebruikname van uw installaties en verkoopkantoren op alle continenten.

Onze frequentie-omvormers: intelligent en eenvoudig aan te sluiten

Frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS hebben krachtige processoren en zijn uiterst precies te bedienen. De koppeling van de omvormers aan de meest uiteenlopende besturingsconcepten wordt door een groot aantal communicatie-interfaces gegarandeerd.

De intelligentie van de systemen is een groot pluspunt voor de proceskwaliteit. De omvormers kunnen door de geïntegreerde PLC zelfstanding op veranderingen in het proces reageren en storingen buiten de centrale aansturing om oplossen.

Zie hier hoe onze frequentie-omvormers het uiterst efficiënte gebruik van filterinstallaties voor de drankindustrie mogelijk maken.

Meer informatie

Motorstarters van NORD: snelle en robuuste starthulpen

Vrij te configureren en eenvoudig te installeren. Dat zijn onze NORDAC-motorstarters. Deze systemen maken een geheel elektronisch en slijtage-arm starten mogelijk en beschikken over een omkeerfunctie. De motorstarters van de NORDAC START-serie hebben uitgebreide veiligheidsopties, zoals een interne motorbescherming en een remgelijkrichter voor de aansturing van de motorrem. De installatie van een schakelaar voor de bescherming van de motor wordt hiermee overbodig.

NORDAC START-motorstarters kunnen door de ingebouwde potentiometer snel in gebruik worden genomen, en zijn ook voorzien van een DIP-schakelaar voor de configuratie.

Onze motorstarters van de NORDAC LINK-serie kunnen in diverse veldbussystemen worden geïntegreerd. In de NORDAC LINK-familie bieden we ook een overeenkomstige frequentie-omvormer met geïntegreerde PLC aan, die functies bij de aandrijving uitstekend oplost.

Wilt u meer weten over de NORDAC LINK-motorstarter?

Klik hier