Nieuws –
Aandrijfspecialist NORD DIRVESYSTEMS ondersteunt het duurzaamheidsinitiatief CSR van de VN
Met 21.000 ondertekenaars wereldwijd en 940 deelnemende bedrijven in Duitsland is het UN Global Compact het grootste en belangrijkste VN-initiatief voor verantwoordelijke bedrijfsleiding.

Bargteheide, 2023-03-24
De tien universele principes gaan van de bescherming van de mensenrechten tot het bevorderen van milieuvriendelijke technologie. De ondertekenaars verplichten zich vrijwillig om deze na te komen.
Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN
De UN Global Compact streeft naar een inclusievere en duurzame economie in het voordeel van alle mensen, gemeenschappen en markten, vandaag en in de toekomst. Hiermee wil het initiatief bijdragen aan zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG), die de VN hebben afgesproken in de Agenda 2030.
NORD DRIVESYSTEMS heeft nu het VN Global compact ondertekend en zal meewerken aan het vrijwillig doorvoeren en documenteren van de maatregelen voor de SDG-doelen. "Ons duurzaamheidswerk is een afspraak met de medewerkers van de NORD DRIVESYSTEMS Groep, aan onze klanten en aan de buitenwereld om consequent ecologisch, economisch en sociaal verantwoordelijk te handelen," zegt Jörg Niermann, hoofd marketing van NORD. De medewerking aan het UN Global Compact is een bouwsteen in de duurzaamheidsstrategie van NORD. De andere zijn bijvoorbeeld de CSR rapportage volgens de Duitse duurzaamheidscode (DNK) of de milieu-certificering volgens ISO 14.001.
Lees meer over de duurzaamheidsstrategie van NORD.