Nieuws –
De nieuwe IEC- en NEMA-ingangsadapter van NORD: meer technische voordelen, betere prestaties en flexibiliteit
NORD's vernieuwde NEMA- en IEC-ingangsadapters bieden verbeterde mechanische en thermische prestaties. Voor gebruikers betekent dit dat aandrijfsystemen flexibeler kunnen worden ontworpen. Uitgebreide opties zoals geïntegreerde backstops en snelheidssensoren maken een breder scala aan toepassings- en omgevingsspecifieke concepten mogelijk. De opnieuw ontworpen ingangsadapters zijn verkrijgbaar in NEMA-maten 250TC – 400TC en van IEC-maten 160 – 315.

Waunakee, WI, 2023-07-05
Deze innovatieve NEMA/IEC-ingangsadapters bieden verbeterde technische mogelijkheden - 3600 tpm max. ingangssnelheid en een langere levensduur van de lagers en onderhoudsgemak. Ze zijn standaard ook uitgerust met FKM-afdichtingen en lagers die minimaal 25.000 uur meegaan. Dat resulteert in een probleemloze werking gedurende langere perioden voordat onderhoud nodig is.
De opnieuw ontworpen NEMA- en IEC-adapters van NORD zijn gemaakt van gietijzer en bestaan uit één enkel gietstuk. Adapterplaten zijn daarom niet meer nodig. Door dit fabricageproces hoeven minder onderdelen op voorraad worden gehouden, wat resulteert in een lagere verkoopprijs en een betere totale waarde. De verbeterde behuizing zorgt ook voor aanzienlijk minder warmteontwikkeling, bijna -20 K minder temperatuurstijging in vergelijking met de oudere versie. De adapters worden standaard geleverd met een fail-safe ROTEX-koppeling en zijn ontworpen voor eenvoudige integratie van terugloopblokkeringen en snelheidssensoren om aan de gewenste toepassingen te voldoen. Voor eenvoudigere ingebruikname en service is een inspectiedeksel toegevoegd voor snelle feedback over de inschakeling en de conditie van de spider. Perma-lubricators en vetafvoerbekers zijn niet langer nodig, aangezien de nieuwe adapters zijn voorbereid met levenslang vet en voorzieningen voor opnieuw smeren indien dat nodig is. Dit draagt bij aan de grote onderhoudsvoordelen die deze NEMA- en IEC-adapters bieden.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de nieuwe NEMA- en IEC-adapters van NORD.