Nieuws –
Betrouwbare reductoren van NORD DRIVEYSTEMS zijn bestand tegen extreme omstandigheden in de staalindustrie
Zelfs bij veeleisende elektrische en mechanische belastingen werken de aandrijfoplossingen van NORD optimaal en veilig.

Waunakee, WI, 2022-06-28
De staalindustrie staat bekend vanwege de zwaarste werkomstandigheden, inclusief de hoge temperaturen van continugietinstallaties en zware en wisselende belastingen van rollenbanen in walserijen. De reductoren, motoren en besturingselektronica van NORD zijn uiterst betrouwbaar en zijn ontworpen om hun werk te doen bij de zwaarste belastingen en omgevingsomstandigheden.
Maatwerk
Er is een breed portfolio van standaard componenten beschikbaar, waarmee aandrijfsystemen kunnen worden samengesteld die geheel voldoen aan de eisen van de toepassing en de beschikbare installatieruimte. Het merendeel van de NORD-reductoren voor de staalindustrie heeft een robuuste en schokbestendige behuizing, ruim bemeten lagers en assen, dubbele Viton-asafdichtingen, synthetische hittebestendige smeermiddelen en optimale mogelijkheden voor oppervlaktebescherming. Motoren zijn verkrijgbaar met hoge acceleratie en toerentallen, omkeerbediening, aanvullende ventilatie, heavy duty encoders (pulsgevers), remmen en isolatieklasse H voor gebruik bij hoge temperaturen. Daarnaast kunnen ze worden ontworpen met voldoende koppel om stoten bij omkeergebruik of vastgelopen materialen te weerstaan. "Blockgehäuse"-kegeltandwielreductoren bieden een flexibele en betrouwbare oplossing tussen de 0,25 en 280 kW. Hun veerkrachtige eendelige behuizing biedt een lange levensduur, vereist minimaal onderhoud en past door het compacte ontwerp ook in minder grote installatieruimten. Deze units zijn bestand tegen hoge axiale en radiale belastingen, waardoor ze veilig kunnen werken in zware toepassingen zoals ovens, rollenbannen en diverse logistieke toepassingen.
Voordelig
De tweetrapsreductoren van NORD bieden optimale efficiëntie en zijn een voordelige oplossing voor talloze toepassingen. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen als kniplijnen, omdat ze voor de hoogste acceleratie en toerentallen zorgen en bestand zijn tegen hoge schokbelastingen. Deze reductoren bieden vermogens tot 200 kW en koppels tot 100.000 Nm. Door hun robuuste behuizing werken ze jarenlang zonder onderhoud, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Met vijftien bouwgroottes en flexibele montageopties, kunnen deze reductoren precies worden afgestemd op de eisen van de toepassing.
MAXXDRIVE
Continue gietprocessen gaan gepaard met extreem hoge temperaturen en beperkte installatieruimte. Voor dit soort toepassingen worden vaak haakse kegeltandwielreductoren gebruikt, die flexibel in elke positie kunnen worden ingebouwd. Deze aandrijvingen kunnen worden samengesteld met diverse lageropties, waardoor ze optimaal bestand zijn tegen hoge radiale en axiale belastingen en zware stoten kunnen opvangen. Isolatieklasse H wordt aanbevolen om deze reductoren te beschermen tegen zware omgevingsomstandigheden. De MAXXDRIVE® industriële reductoren bieden zeer hoge koppels tot 282.000 Nm. Hun zware lagers en grote asafstanden maken zware belastingen en gering onderhoud mogelijk, terwijl een geavanceerd koelsysteem de warmteafvoer effectief regelt en de levensduur van smeermiddelen verlengt. Er zijn speciale ingaande en uitgaande assen beschikbaar om aan specifieke toepassingseisen te voldoen en in beide richtingen te werken.
Frequentie-omvormers
Bij veel toepassingen in de staalindustrie werken diverse aandrijvingen in één systeemoplossing. Frequentieregelaars zoals de NORDAC FLEX en NORDAC PRO SK 500P bieden schaalbare functionaliteit om afzonderlijk units effectief aan te sturen en de synchronisatie tussen diverse regelaars te optimaliseren. De NORDAC FLEX is de meest flexibele omvormer van NORD en beschikt over eenvoudige parameteroverdracht, een compact ontwerp dat geschikt is voor motor- of wandmontage, en optionele geïntegreerde functionele veiligheidsopties zoals STO, SS1 en PROFIsafe. De NORDAC PRO SK 500P-serie omvat vijf bouwgrootten met diverse interface-opties voor eenvoudige connectiviteit, geïntegreerde PLC-functionaliteit en POSICON geïntegreerde positionering voor intelligente besturing. Het compacte formaat bespaart ruimte in schakelkasten waar de ruimte vaak beperkt is.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de aandrijfoplossingen van NORD voor de staalindustrie.