Nieuws –
NORD breidt Amerikaanse activiteiten uit met nieuwe productielocatie in Texas
Het nieuwe gebouw heeft in totaal meer dan 8000 vierkante meter assemblage- en kantoorruimten en begint naar verwachting eind juni 2023 met de assemblage van reductoren.

Waunakee, WI, 2023-06-20
NORD DRIVESYSTEMS is een wereldwijde fabrikant van motorreductoren en aandrijfelektronica die de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid doordat steeds meer bedrijven hun productieprocessen automatiseren. NORD had in 2022 een recordjaar en behaalde voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis een omzet van meer dan 1 miljard euro. De Amerikaanse dochteronderneming van het Duitse familiebedrijf opereert momenteel vanuit drie afzonderlijke vestigingen: Corona, CA, Charlotte, NC, en Waunakee, WI, dat ook dienst doet als het Amerikaanse hoofdkantoor. Om aan de toegenomen vraag naar producten te voldoen en tegelijkertijd het hoge niveau van klantenservice te behouden, breidt NORD zijn Amerikaanse activiteiten uit naar de zuidelijke staat Texas.
De nieuwe productie- en verkoopvestiging staat net buiten Dallas in de noordoostelijke buitenwijk McKinney. De vestiging omvat assemblage- en kantoorruimten met een totale oppervlakte van meer dan 8000 m<sup>2</sup> en beschikt over een uitgebreide staf voor productie, voorrraadbeheer, kwaliteit, service en administratie. NORD verwacht eind juni 2023 te beginnen met de assemblage van ongelakte reductoren in Dallas en aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 met de assemblage van gelakte reductoren na voltooiing van de bouw van de spuitcabine. Wanneer de fabriek volledig operationeel is, heeft deze een capaciteit van 200 eenheden per werkdag.
"We zijn erg enthousiast over deze nieuwe start en de mogelijkheid om onze klanten nog beter van dienst te zijn", zegt Torsten Schultz, President van NORD USA. "De nieuwe fabriek stelt ons in staat om de productie van reductoren te vergroten en de levertijden aan eindgebruikers in de zuidelijke VS verder te verkorten."