Laden en lossen

Aandrijfoplossingen voor laden en lossen in de bulkgoederensector

Voor het wereldwijde transport van bulkgoederen moeten schepen, treinen en vrachtwagens worden geladen en gelost. Snel en veilig laden en lossen wordt bereikt met betrouwbare NORD-aandrijvingen. Wij bieden u alle aandrijvingen uit één hand (motorreductoren, industriële reductoren, planetaire reductoren), hoge systeembeschikbaarheid, optimaal op elkaar afgestemde componenten (reductor, motor, frequentieomvormer, remmen) en klantspecifieke engineering.

NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfoplossingen uit één hand

MAXXDRIVE® XC haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- en 4-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 8,075 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- en 3-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair en flexibel design voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

Standaardmotoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: -
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

Havenlogistiek WISCO

Onderhoudsarme ‘heavy duty‘-motorreductoren voor bulk handling

De staalreus WISCO exploiteert sinds 2012 een nieuwe grote overslaghaven voor ijzererts aan de Oost-Chinese Zee. De overslaginstallaties worden aangedreven door motorreductoren van NORD.

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0006 - Referentie WISCO


CS0006 - Referentie WISCO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Verdere informatie vindt u hier: