Baumalog
Aandrijfoplossingen voor de automatisering van magazijnprocessen
De opslag- en transportprocessen voor metalen profielen van Retech Sp. z o.o. werden door Baumalog Sp. z o.o. aanzienlijk vereenvoudigd. Het bedrijf vertrouwt hierbij op oplossingen van NORD.


Kort profiel van de klant
Baumalog is een Pools machinebouwbedrijf dat automatische opslag- en transportsystemen produceert die in veel industrieën worden gebruikt. Het bedrijf ontwerpt, produceert en installeert oplossingen voor de automatisering van verwerkingen (vooral plaatwerk, profielen, staven en andere materialen met verschillende afmetingen en gewichten) en voor het verhogen van de effectiviteit van processen in de interne logistiek die de stroom van materialen zowel in het productieproces als de picking en verzending optimaliseren. Baumalog is ook de Poolse dealer voor automatische hefrekken voor het Italiaanse bedrijf Modula. Baumalog gebruikt NORD-reductoren voor alle oplossingen voor magazijnautomatisering. De voordelen die het bedrijf ziet betreffen onder meer de hoge efficiëntie, betrouwbaarheid, stille werking, een breed scala aan producten en de eenvoudige installatie. Baumalog gebruikt al jaren de aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS® in zijn ontwerpen: omvormers en motorreductoren met een hoog rendement en absolute betrouwbaarheid.

Bijzonderheden over het project
Een van de belangrijkste uitdagingen voor elke fabrikant is de opslag van componenten die bij de productie worden gebruikt. Hoe hoger de verkoopcijfers, hoe hoger de eisen aan het magazijnbeheer en hoe belangrijker de technische betrouwbaarheid: alles moet naar behoren werken. Automatisering van opslag- en transportprocessen verhoogt het productiepotentieel aanzienlijk, evenals tegelijkertijd de veiligheid op de werkvloer. Op dit gebied biedt de markt individuele, state-of-the-art oplossingen die gebruik maken van de nieuwste technologieën op het gebied van robotica, automatisering en IT. De juiste instelling van het automatische opslagsysteem verbetert de logistieke processen, met als gevolg minder menselijke fouten en kortere doorlooptijden voor klantorders.

Aandrijfoplossingen
Automatische opslag van buizen en profielen
Het automatische buis- en profielmagazijn is ontwikkeld volgens specifieke specificaties van de klant. Het acht meter hoge magazijn bestaat uit een draagconstructie met elk twee rijen legborden en vijf kolommen, 68 verplaatsbare legborden in de afmetingen 6200 × 450 × 600 mm en met een draagvermogen van elk 1.750 kg. Daarbij komt de bijbehorende besturing. Het systeem is uitgerust met een mobiel laadstation waarmee profielen buiten de hal kunnen worden geladen en vervolgens naar de hal kunnen worden getransporteerd. Daarnaast zijn er twee mobiele losstations die hand in hand werken met de bovenloopkranen en lasersnijmachines voor de profielen in de hal. Alles werkt volledig automatisch. De operator van het bedieningspaneel geeft de opdracht om de bijbehorende artikelen te transporteren naar een van de losstations. Voor de opslagkolom en de door Baumalog geleverde laad- en losstations waren zes NORD-reductoren nodig.

Getriebebau NORD is wereldwijd een van de marktleiders in de fabricage van mechanische en elektronische reductoren. Het assortiment omvat motorreductoren, industriële reductoren, frequentieomvormers, motorstarters en decentrale aandrijfbesturingen. Het uitgebreide productassortiment van NORD omvat ook intelligente mechanische en elektrische oplossingen die flexibele configuraties voor magazijnautomatisering mogelijk maken. Met snelle levertijden en tegen concurrerende prijzen. NORD leverde voor dit project zes reductoren met vermogens van 0,75 kW tot 3 kW.
Naast de mechanische oplossingen worden ook elektronische NORD-aandrijfsystemen gebruikt in het door Baumalog ontworpen geautomatiseerde magazijn. NORDAC PRO-frequentieomvormers worden gebruikt om de motorreductoren aan te sturen. Het variabele koelconcept zorgt voor een optimale warmteafvoer. De positioneringsmodule biedt niet alleen de mogelijkheid om aandrijfassen onafhankelijk van de hogere besturing te positioneren, maar ook relatieve positionering. De geïnstalleerde NORD-producten zorgen in dit project voor beweging in alle denkbare richtingen. De reductoren zorgen ervoor dat de opslag- en ophaaleenheid kan werken op rails tussen de hoge rekken, de beweging van de verticale transportband om materiaal van de plank te verwijderen of er weer naartoe te brengen, evenals de beweging van de planken in de horizontale richting en beweging van de verticale transportband naar de opslagkolom. Ze sturen ook een laad- en losstation buiten het gebouw en losstations binnen het gebouw, vanwaar de materialen naar de lasersnijder worden gebracht. De automatisering van de opslag- en transportprocessen voor profielen bij Retech heeft bijgedragen aan een aanzienlijke verbetering van het productieproces en hogere arbeidsveiligheid. Het gebruik van hoogwaardige componenten (bijvoorbeeld NORD-reductoren) zorgt ook voor een soepele en probleemloze werking van het hele systeem.
NORDAC PRO - SK 500E - frequentie-omvormer
Hoge functionaliteit, volledige performance
Standaardmotoren
Asynchroonmotoren
Meer informatie vindt u hier: