LEWA
Nauwkeurige dosering en energie besparen
LEWA, een fabrikant van doseerpompen en -systemen, vertrouwt op IE5+ motoren van NORD DRIVESYSTEMS voor toepassingen in het hoge precisiesegment. Deze combineren een groot regelbereik met een uitstekende energie-efficiëntie.

Focus op de klant
Leverancier LEWA uit Leonberg in Baden-Württemberg is al 70 jaar gespecialiseerd in pompen en systemen voor het doseren van vloeistoffen. Deze wereldwijd toonaangevende fabrikant van doseer- en procesmembraanpompen ontwikkelt en produceert op maat gemaakte en efficiënte systeemoplossingen voor zijn klanten. Toepassingsgebieden zijn doseer-, transport- en mengtaken en odoriseren, het bijmengen van geur-intensieve stoffen, vooral aan gassen, in bedrijfstakken die uiteenlopen van chemie tot mijnbouw.
De membraandoseerpompen van de ecodos-serie van LEWA worden gebruikt in veeleisende sectoren als de levensmiddelenindustrie en de farmacie, bijvoorbeeld voor de aromatisering van levensmiddelen of voor additieven in de farmacie. Een voorbeeld van de eerste toepassing is de toevoeging van omega-3 olie aan babyvoeding. De ecodos-serie werkt in het zogeheten lagedrukgebied, bij een maximale transportdruk van 20 bar en met een debiet van 16 tot 1460 liter/uur. Dit vereist pompen waarmee niet alleen de hoeveelheid en het tijdstip van toevoeging nauwkeurig kunnen worden geregeld, maar waarmee ook de ingrediënten bijzonder voorzichtig worden toegevoerd.
Aandrijvingen voor brede toepassingsbereiken
"Voor deze toepassing bieden wij nu ook onze ecodos-pompen met IE5+ motoren van NORD aan voor regeltaken over een breed bereik", legt LEWA-application manager Maurice Wirkner uit. De synchroonmotoren met permanentmagneet worden als solomotor gebruikt - direct verbonden aan de flens van de motor - of met een gedecentraliseerde frequentieomvormer.
NORD DRIVESYSTEMS biedt de IE5+ aan met vermogens van 0,35 tot 3,7 kW. Door het ontwerp zonder ventilator is deze motor ideaal voor toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiëne en gemakkelijk te reinigen. Op deze wijze veredelde onderdelen zijn beschermd tegen corrosie en bestand tegen zuren en logen.

Het einde van de overdimensionering
Tot nu toe gebruikte LEWA zijn membraandoseerpompen met klassieke asynchroonmotoren of met servo-aandrijvingen, inclusief de bijbehorende servo-omvormers, vaak gecombineerd met slagverstelling. Inmiddels heeft de pompspecialist zijn assortiment uitgebreid met NORD-motortechniek. Hiervoor is een goede reden, want de synchroonmotoren met permanentmagneet zijn aanzienlijk goedkoper in aanschaf dan servo-aandrijvingen en maken servo-omvormers en slagverstelling overbodig. Klassieke asynchroonmotoren daarentegen zijn relatief inefficiënt buiten het nominale toerentalbereik en moesten daarom vaak in overgedimensioneerde vorm worden gebruikt. Ook hier bieden de NORD-motoren aanzienlijk efficiëntere alternatieven.
"Het aandrijfsysteem met de IE5+ is veel gemakkelijker te bedienen en realiseert een zeer nauwkeurige dosering over een zeer groot positioneringsgebied", benadrukt Wirkner. De NORD IE5+ heeft een constant koppel dat kan worden gebruikt vanaf motortoerental 0 tpm (stilstand) tot het nominale toerental van de motor. Dit zorgt voor een bijzonder zachte start van het systeem, die de gevoelige producten ontziet waarmee LEWA-klanten in de levensmiddelensector en farmacie werken.
Rendement van 95 procent
De exacte besturing en de kortstondige hoge overbelastbaarheid van de IE5+ motoren van NORD maken voor de klanten van LEWA het gebruik van meerdere pompen voor verschillende debieten vaak overbodig, wat leidt tot een vermindering van het aantal aandrijfvarianten in de totale installatie. Dit minimaliseert de beheerkosten en stroomlijnt productie, logistiek, opslag en service. Hierbij komt nog de uitstekende energie-efficiëntie van de IE5+ motoren met een rendement van 95%.
"Met zijn hoge energie-efficiëntie biedt dit aandrijfsysteem veel voordelen voor onze klanten en dus ook voor ons als toekomstgerichte pomp- en systeemaanbieder", legt Maurice Wirkner uit.
Begeleiding van de ontwikkeling als projectpartner
LEWA was als het ware als projectpartner betrokken bij de ontwikkeling van de zeer efficiënte IE5+ motor. "We konden de motor al in het prototypestadium samen met onze pompen als systeem testen en zo de eerste ervaringen opdoen", zegt Application Manager Wirkner. De technische verkoopafdeling, het productmanagement en de NORD Service boden zeer goede en competente ondersteuning. "We zijn ook zeer tevreden over de samenwerking met NORD bij eerdere orders, vooral ook met hun flexibiliteit."
De samenwerking tussen LEWA en NORD wordt in elk geval voortgezet. Het volgende project staat al vast. De partners ontwikkelen een demonstratiemodel van een farmaceutische doseerpomp met IE5+ motor en de decentrale frequentieomvormer NORDAC <i>ON+</i> van NORD, dat de voordelen van de brede regeling bij het doseren met de LEWA ecodos-membraandoseerpomp toont.
Hier vindt u meer informatie: