PRG Präzisions-Rührer GmbH
Roerwerkaandrijvingen voor de productie van biogas
De robuuste reductoren van de NORD MAXXDRIVE®-serie zijn de eerste keuze voor Europa's grootste biogasvergister.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/126516.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/126516.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/126516.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/126516.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/126516.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/126516.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/126516.jpg 2420w)
Symach pallettiseermachines
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/126532.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/126532.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/126532.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/126532.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/126532.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/126532.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/126532.jpg 2420w)
Focus op de klant
PRG Präzisions-Rührer GmbH is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van roertechniek. De roerwerken en roersystemen van het bedrijf worden gebruikt in industrieën zoals cosmetica, chemie, voeding, farmacie, biotechnologie en biogas. De aanbieder uit Warburg in Noordrijn-Westfalen met ongeveer 150 medewerkers wordt door zijn wereldwijde klantenbestand gewaardeerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten.
Het project in één oogopslag
MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren worden gebruikt voor de krachtige en absoluut betrouwbare aandrijving van de roerwerken in de methaangasinstallatie.
- Uitgangskoppels 15 tot 282 kNm
- Reductieverhoudingen 5,54:1 tot 400:1
- Efficiënte krachtomzetting, hoge tolerantie voor belastingspieken en stoten
- Torsiebestendige "Blockgehäuse" uit één stuk
- Duurzaam en onderhoudsarm
- Aanvullend: SAFOMI IEC-adapter voor grotere bedrijfszekerheid
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/126513.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/126513.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/126513.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/126513.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/126513.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/126513.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/126513.jpg 2420w)
Projecteisen
In Friesoythe, Nedersaksen, wordt een biomethaanfabriek van de hoogste kwaliteit gebouwd. Jaarlijks moet een miljoen ton mest en gier uit de regio worden verwerkt in 40 vergisters van elk 24 meter breed en hoog. Hiervoor moet de biomassa – tot 9.500 m3 per container – continu worden geroerd. En de roerwerken hebben eveneens spectaculaire afmetingen: speciale roerwerken met een diameter van vijf meter zijn gemonteerd op 22 meter lange roerassen; het roerwerk weegt 7,5 ton zonder tandwielkast.
Er worden dan ook zeer hoge eisen gesteld aan de drijfveren van deze giganten. Naast de extreme prestaties betekent dit een maximale bedrijfszekerheid voor een soepele 24/7 werking, 365 dagen per jaar. Bovendien zijn een zo gering mogelijk onderhoud en een robuust ontwerp vereist, omdat de roerwerken met de tanks worden 24 uur per dag worden blootgesteld aan het weer. Gezien de brandbaarheid van het methaangas moeten de aandrijvingen bovendien explosieveilig zijn conform ATEX-specificaties.
![title alt](https://img.youtube.com/vi/6dbZWP0tti8/maxresdefault.jpg)
Toepassingsoplossing
PRG Präzisions-Rührer GmbH vertrouwt voor zijn roerwerken op industriële tandwielkasten uit de MAXXDRIVE®-serie van NORD DRIVESYSTEMS. Deze zijn ontworpen voor maximale belastbaarheid en bedrijfsveiligheid en bieden uitgangskoppels van 15 tot 282 kNm. Ze werken betrouwbaar, zelfs onder extreme omstandigheden, zoals in de biomethaanfabriek. Dankzij de bijzonder torsiebestendige "Blockgehäuse"-behuizing uit één stuk bereiken ze een langere levensduur van de lagers dan bij behuizingen die uit diverse delen zijn samengesteld.
Maatwerk en stil
Grote, wrijvingsarme rollagers in de tandwielen garanderen een extreem hoog radiale en axiale belastbaarheid en een lange levensduur. De hoogste asnauwkeurigheid zorgt bovendien voor een rustige loop. Alle roer- en mengeraandrijvingen van NORD zijn op maat gemaakt en precies aangepast aan de eisen van de klanttoepassing. Om dit te bereiken werkten de NORD-ingenieurs nauw samen met de experts van PRG. Bovendien zorgt de NORD SAFOMI IEC-adapter (Sealless Adapter for Mixers) voor een grotere bedrijfszekerheid. Hij is speciaal ontwikkeld voor roerwerkaandrijvingen en combineert de functies van een standaard IEC-adapter met die van een olie-expansievat. Dit betekent dat er geen oliecontainers en slangen nodig zijn, evenals de asafdichtring tussen de versnellingsbak en de IEC-cilinder, die gevoelig is voor lekkage en slijtage, wat leidt tot langere stilstandtijden en minder servicebezoeken. Met de doorgevoerde optimalisaties is NORD erin geslaagd de betrouwbaarheid van de aandrijfeenheid verder te vergroten en de onderhoudsintervallen van de componenten te verlengen. Hierdoor kon de eerste olieverversing worden verlengd tot 20.000 bedrijfsuren – wat overeenkomt met een bedrijfstijd van twee jaar.