Brouwerij Octopi
NORD aan de tap
De vraag naar speciaalbier blijft toenemen. Ook in de VS. Om aan de sterk groeiende vraag te voldoen, schakelen steeds meer biermerken contractbrouwerijen in. Dit heeft grote voordelen. Allereerst is het hierdoor niet nodig om zelf te investeren in huisvesting en apparatuur voor nieuwe brouwerijen. Daarnaast heeft het brouwen op locatie belangrijke milieuvoordelen, omdat de logistieke lijnen voor grondstoffen en eindproducten veel korter zijn.


Focus op de klant
Octopi Brewing, de toonaangevende contractbrouwer in het Midden-Westen van de VS, heeft onlangs een geheel nieuwe 1800 vierkante meter grote brouwerij geopend in de buurt van Madison, Wisconsin. Met uiterst moderne apparatuur en ervaren medewerkers houdt Octopi zich bezig met het brouwen van specialbieren en het adviseren en ondersteunen van andere kleine brouwerijen. "We zijn in feite een 'one stop shop'. We kunnen klanten helpen bij marketing, design, distributie, financiën, brouwen en verkoop. Het succes van onze klanten is ons succes," zegt Isaac.

Projecteisen
Een NORD SK9072.1 kegeltandwielreductor met een 6 kW-motor drijft de rotor in de klaringskuip aan, terwijl een SK4282 vlakke reductor, met eveneens een 6 kW-motor, de roerinstallatie in de beslagkuip aandrijft.
- holle as
- flensmontage
- energie-efficiënte motoren

Toepassingsoplossing
Elektronische besturing
Een ander groot voordeel is dat NORD de motorreductoren kan leveren met decentrale of centrale besturing. De SK 200E, de SK 180E en de nieuwe SK 135E asynchroonmotoren zijn alle ontworpen voor decentrale toepassingen. Elke serie heeft zijn unieke voordelen. Als de aandrijving op de motor is gemonteerd, vervangt deze de klemmenkast, en wordt een gecombineerde en volledig geïntegreerde motorreductor gevormd. Omdat dure schakelkasten en bekabeling overbodig zijn, zijn decentrale motorreductoren uiterst kostenefficiënt, temeer omdat de installatiekosten een stuk lager liggen. Ook aanpassingen of verbeteringen aan de installatie kunnen eenvoudig en goedkoop worden uitgevoerd.
'Heavy duty' lagers voorkomen lekkage
De aandrijvingen van de mix- en menginstallaties zijn voorzien van uiterst betrouwbare 'heavy duty' lagers. Elk model lager heeft zijn eigen voordelen en is optimaal beschermd tegen lekkages.
Gladde motoren
NORD heeft zijn aanbod aan motoren uitgebreid met kostenefficiënte en lichtgewicht aandrijvingen die eenvoudig kunnen worden schoongemaakt en hierdoor ideaal zijn voor de drankenindustrie en andere toepassingen waar reinheid en hygiëne essentieel zijn.
Omdat elk NORD-product geheel is toegesneden op de toepassing, biedt NORD de beste oplossing voor tal van branches. De aandrijvingen van NORD zijn veilig, betrouwbaar en efficiënt, gaan lange tijd mee en zijn bovendien uiterst onderhoudsvriendelijk.
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer
Grotere flexibiliteit, lagere kosten
NORDAC LINK - SK 155E - motorstarter
Snelle installatie, slijtagevrij starten
NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer
Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties
Meer informatie hier: